Karten
OmniClass™-PVC-Karte OKP2N
Laminierte OmniClass™-PVC-Karten OKP2N sind für die Verwendung mit OmniClass-Lesern ausgelegt. Sie basieren auf 13,56 MHz-Technologie, sind RFID-basiert und bieten eine hervorragende berührungslose Erfassungsreichweite von bis zu 11,5 cm (4,5 Zoll).
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Laminierte PVC-Karten OKP2N von OmniClass™ sind für die Verwendung mit OmniClass-Lesegeräten ausgelegt. Sie basieren auf 13,56 MHz-Technologie, sind RFID-basiert und bieten eine hervorragende kontaktlose Erfassungsreichweite von bis zu 4,5 Zoll. Die Karten können mit einem Thermosublimations- oder Thermotransferdrucker beidseitig bedruckt werden. Sie können auch an der kurzen Seite für die vertikale Ausrichtung (Hochformat) gestanzt werden.
OmniClass-Karten sind in gängigen Konfigurationen lieferbar. Sonderbestellungen können bei Auswahl des Standortcodes und der Kartennummern aufgegeben werden. Kundenspezifische Kartenbestellungen sind ebenfalls lieferbar. Honeywell kann Ihnen dabei helfen, kundenspezifische Anmeldeinformationen zu erstellen, die Ihren ästhetischen und Fälschungssicherheitsanforderungen entsprechen. Zu den Anti-Fälschungsoptionen gehören fluoreszierende UV-Tinte, Hologramme und Unternehmenslogos.