/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Karten

    OmniClass™ PVC Proximity Card

    Auslaufmodell

    OmniClass  proximity cards are laminated PVC cards that can be printed on both sides using a dye-sublimation or thermal transfer card printer. They can also be slot-punched on the short side for vertical orientation.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    OmniClass  proximity cards are laminated PVC cards that can be printed on both sides using a dye-sublimation or thermal transfer card printer. They can also be slot-punched on the short side for vertical orientation.