Karten
QuadraKey™-Karte
QuadraKey™ Mehrfach-Technologie ISO Compliant Card QuadraKey™ ermöglicht es Einrichtungen, mehrere Anwendungen in einer ISO-konformen Karte zu integrieren.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die Technologie für die Näherungszugangskontrolle bietet Komfort, Zuverlässigkeit, verbesserte Sicherheit, geringe Wartung und hohe Akzeptanz durch den Benutzer und ist so zur beliebtesten verfügbaren Zutrittskontrolltechnologie geworden. Zu den neuesten Innovationen von Honeywell in der Zutrittskontrolltechnik gehören: ISO-konforme Mehrfachtechnik-Compliance-Karten, kostengünstige Näherungsausweise und Näherungskarten mit großer Reichweite. Jede Karte bietet den Komfort von freihändigem Zugriff, während sie als Schlüssel für ein sicheres und zuverlässiges Zugangskontrollsystem fungiert.
QuadraKey™ unterstützt Näherung, Magnetstreifen, Lichtbildausweis mit Farbbildgebung beidseits, Barcode, und Smartchip-Einfügung in einem Paket, das die gleichen Abmessungen wie eine Kreditkarte hat.
Entworfen für die Verwendung mit den preisgekrönten Digitalen Näherungslesern der DigiReader™ Serie, bieten die digitalen Karten von Honeywell einige der längsten Lesebereiche, die für passive Näherungskarten verfügbar sind. Die Stromversorgung der Karte erfolgt über den Leser, die Karten sind wartungsfrei und benötigen keine Akkumulatoren. Robuste, erstklassige Ausführung, fortschrittliche Technologie und individuelle Nummern für jede Karte machen Fälschungen praktisch unmöglich.
Merkmale &Vorteile:- Fortschrittliche digitale Näherungstechnologie des Unternehmens, das die Näherungszugangskontrolle
- „No-hands“ erfunden hat, bietet Karteninhabern ultimativen Komfort
- Karten können durch die Geldbörse oder den Geldbeutel hindurch gelesen werden
- Unterstützung für mehrere Technologien verbessert Sicherheit und Flexibilität
- Kompakte Größe für einfachen Transport
- Wählen Sie die Karte, die den Anforderungen bestimmter Anwendungen am besten entspricht - QuadraKey™ Mehrfachtechnologie ISO-konforme Karte
- Passive Näherungstechnologie erfordert keine Akkumulatoren und trägt dazu bei, sicherzustellen, dass jede Karte jahrelange Leistung ohne Wartung bietet
- Erfüllt oder übertrifft die anspruchsvollsten HF-Signalvorschriften
- Praktisch unmöglich zu fälschen oder zu duplizieren
- Einfache Anpassung einzelner Karten durch den Benutzer oder durch autorisierten Honeywell-Händler
- Macht den Zugriff bequemer ohne Kompromisse bei der Sicherheit