/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Karten

    Schlüsselanhänger mit einer Taste

    Auslaufmodell

    Die kabellosen Schlüsselanhänger von Honeywell™ sind vollständig wasserdicht und wurden für die Notfallhilfe unter allen Bedingungen entwickelt. Die Schlüsselanhänger werden häufig verwendet, wenn eine Paniktaste benötigt wird.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die drahtlosen Schlüsselanhänger von Honeywell™ sind vollständig wasserdicht und wurden für die Notfallhilfe unter allen Bedingungen entwickelt. Die Schlüsselanhänger werden häufig verwendet, wenn eine Paniktaste benötigt wird. Das mit diesen Modellen lieferbare/gelieferte Zubehör bietet vielfältige Möglichkeiten für den mobilen Einsatz oder die Befestigung an Wänden oder unter Tischen. Die drahtlosen Schlüsselanhänger sind einfach zu bedienen und bieten dem User ein zusätzliches Maß an Komfort und Sicherheit.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Panikalarm
    • Vollständig überwachter tragbarer Paniksender
    • Multi-Wear-Accessoires im Lieferumfang enthalten
    • Wasserbeständig
    • Tasten für taktiles Gefühl und LED-Anzeige, dass die Weiterleitung gesendet wurde
    • Langlebige, austauschbare Lithium-Batterien
    Zertifizierungen:
    • EN 50131