door holders
Türhaftmagnet 1372N Wandmontage mit Kabelbuchse
Türhaftmagnete werden als offene Haltevorrichtungen für Brandschutzausschlüsse (Brandschutzschaukeltüren, Rolltore, Brandschutzklappen mit Selbstfeststellvorrichtungen) verwendet. Sie sind mit Abstandsrohr und ohne Entriegelungsknopf erhältlich.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Türhaftmagnete werden als Feststellungsgeräte für Brandschutzausschlüsse (Brandschutzschaukeltüren, Rolltore, Brandschutzklappen mit Selbstfeststellvorrichtungen) verwendet. Die Brandschutztür wird normalerweise im geöffneten Zustand gehalten, um einen einfachen Durchgang und Zugang durch belebte Flure zu ermöglichen. Türhaftmagnete ohne Entriegelungsknöpfe sind mit Abschlussklemme und Montageplatte erhältlich. Sie sind auch mit Distanzrohr erhältlich. Gesteuert durch eine Steuereinheit für Brandentdeckung oder Qualmschutz entriegelt ein Türmagnet die Tür, wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, und der Türschließer schließt die Brandschutztür schnell automatisch, um die Ausbreitung von Feuer und Rauch im gesamten Gebäude zu verhindern. In das Design ist ein federbelasteter Anti-Remanenzstift integriert, der gewährleistet, dass es keine Resthaltekraft gibt, wenn der Magnet stromlos ist, wodurch ein schnelleres Schließen der Brandschutztür ermöglicht wird. Die Türhaftmagnete sind mit einem integrierten manuellen Entriegelungsknopf ausgestattet, der das Schließen der Tür ermöglicht, ohne den Feueralarm zu betätigen.
Merkmale &Vorteile:- Schwindungsarmes Design
- Einfache Kabeleinführung& -ausgang
- Elektronische Verbindung über eine Abschlussklemme
- Türhalterungen haben einen integrierten Entriegelungsknopf
- Die Türhalterung kann an der Wand, am Boden oder an der Decke hinter der Tür montiert werden
- Türhalterungsmagnete werden mit einer geeigneten Halteplatte geliefert
- Elektrische Absicherung IP54
- Anti-Remanenzstift
- Integrierte Verpolung und Funkenunterdrückungsdiode
- Kunststoffteile bestehen aus Bayblend-Material mit 30% PA6-Glasfaser
- EN1155
- DIN EN14637
Andere
- Brand
- ESSER
- NOTIFIER
Andere
- Brand
- ESSER
- NOTIFIER
- Brand : ESSER|NOTIFIER