/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    door holders

    Türhaftmagnet 400N Wandmontage mit Halteplatte

    Auslaufmodell

    Türhaftmagnete werden für vom Brandschutz ausgenommene Elemente (Brandschutz-Pendeltüren, Rolltore, Brandschutz-Rollläden mit Selbst-Feststellvorrichtung) als Feststellvorrichtungen verwendet. Sie sind mit Distanzrohr und ohne Auslöseknopf lieferbar.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Türhaftmagnete werden für vom Brandschutz ausgenommene Elemente (Brandschutz-Pendeltüren, Rolltore, Brandschutz-Rollläden mit Selbst-Feststellvorrichtung) als Feststellvorrichtungen verwendet. Die Brandschutztür wird normalerweise im geöffneten Zustand gehalten, um einen einfachen Durchgang und Zugang durch belebte Flure zu ermöglichen. Türhaftmagnete ohne Auslöseknöpfe sind mit Abschlussklemme und Montageplatte lieferbar. Sie sind auch mit Distanzrohr lieferbar. Der durch eine Steuereinheit für Brandentdeckung oder Rauchschutz entriegelte Türmagnet steuert die Tür, wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, und der Obentürschließer schließt die Brandschutztür schnell automatisch, um die Ausbreitung von Feuer und Rauch im Gebäude zu verhindern. In das Design ist ein federbelasteter Anti-Remanenzstift integriert, der gewährleistet, dass es keine Resthaltekraft gibt, wenn der Magnet stromlos ist, wodurch ein schnelleres Schließen der Brandschutztür ermöglicht wird. Die Türhaftmagnete sind mit einem integrierten Handauslöseknopf ausgestattet, der das Schließen der Tür ermöglicht, ohne den Feueralarm zu betätigen.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Kompaktes Design
    • Einfache Kabeleinführung und -austritt
    • Elektronische Verbindung über eine Klemmenklemme
    • Türmagnete verfügen über einen integrierten Auslöseknopf
    • Der Türmagnet kann an der Wand, am Boden oder an der Decke hinter der Tür montiert werden
    • Türmagnete werden mit einer geeigneten Halteplatte geliefert
    • Elektroschutz IP54
    • Anti-Remanenz-Stift
    • Integrierte Verpolungs- und Funkenunterdrückungsdiode
    • Kunststoffteile bestehen aus Bayblend Material mit 30 % PA6 Glasfaser
    Zertifizierungen:
    • EN 1155
    • DIN EN14637
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
      • NOTIFIER
    • Brand : ESSER|NOTIFIER
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten