/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Verriegelung

    Elektromagnetische Türhaftmagnete 960120 400N, 960119 800N

    Auslaufmodell

    Elektromagnetische Türhaftmagnete bieten eine attraktive Ästhetik und hohe Leistung für Gebäude, die im Brandfall eine automatische Türfreigabefunktion benötigen. Haltemagnete werden als offene Vorrichtungen für Brandschutzausschlüsse verwendet.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die elektromagnetischen Türhaftmagnete von Honeywell bieten eine attraktive Ästhetik und hohe Leistung für Gebäude, die im Brandfall eine automatische Türfreigabefunktion benötigen. Türhaftmagnete werden als offene Haltevorrichtungen für Brandschutzausschlüsse (Brandschutzschaukeltüren, Rolltore, Brandschutzklappen mit Selbstverschlussvorrichtungen) verwendet. Die Brandschutztür wird normalerweise im geöffneten Zustand gehalten, um einen einfachen Durchgang und Zugang durch belebte Flure usw. zu ermöglichen. Gesteuert durch eine Steuereinheit für Brände oder Qualm entriegelt ein Türmagnet die Tür, wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, und der Türschließer schließt die Brandschutztür schnell automatisch, um die Ausbreitung von Feuer und Rauch im gesamten Gebäude zu verhindern.

    Integriert in das Design ist ein federbelasteter Anti-Remanenz-Stift, der keine Resthaltekraft gewährleistet, wenn der Magnet spannungslos ist, wodurch ein schnelleres Schließen der Brandschutztür ermöglicht wird. Die Türhaftmagnete sind mit einem integrierten, manuellen Entriegelungsknopf ausgestattet, der das Schließen der Tür ermöglicht, ohne den Feueralarm zu betätigen.

    Merkmale und Vorteile:
    • Flaches Design
    • Einfacher Kabeleintritt & -austritt
    • Elektronischer Anschluss über Klemmenverbinder
    • Türhalterungen mit integriertem Entriegelungsknopf
    • Türhaftmagnete werden mit einer geeigneten Halteplatte geliefert
    • Das Gegenstück ist der Anker (Halteplatte), der an der Tür montiert wird
    • Anti-Remanenz-Stift
    • Integrierte umgekehrte Polarität und Diode für Funkenunterdrückung
    Zertifizierungen:
    • EN155
    • CPR
    • EN14637
    • CNPP