door holders
Elektromagnetischer Anschlag mit Abstandsrohr und Schwenkkopf
Elektromagnetischer Anschlag mit Abstandsrohr und Schwenkkopf ist mit Ankerplatte und Winkelverstellung ausgestattet. Er verfügt über eine Taste zur manuellen Auslösung und ist gegen Verpolung geschützt.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Elektromagnetischer Anschlag mit Abstandsrohr und Schwenkkopf ist mit Ankerplatte und Winkelverstellung ausgestattet. Er verfügt über eine Taste zur manuellen Auslösung und ist gegen Verpolung geschützt. Er hat eine Betriebsspannung von 24 VDC, eine Haltekraft von 50 kg und ein verstellbares Distanzrohr von bis zu 150 mm.