/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Verriegelung

    Halteplatte für Türhaftmagnet

    Halteplatte für Türhaftmagnet ist für Türen mit einem Winkel konzipiert. Die Ankerplatte ist um 60°einstellbar und in jeder Richtung durch eine Gelenkkupplung fixierbar.

    Übersicht

    Halteplatte für Türhaftmagnet ist für Türen mit einem Winkel konzipiert. Die Ankerplatte ist um 60°einstellbar und in jeder Richtung durch eine Gelenkkupplung fixierbar. Die Oberfläche ist geerdet und vor Korrosion geschützt.

    Merkmale &Vorteile:
    • um 60° einstellbar und in jede Richtung fixierbar
    • Korrosionsschutz
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    960110
    ANKERPLATTE Ø 55MM
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-960110
    960110
    ANKERPLATTE Ø 55MM
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-960110
    960114
    ANKERPLATTE Ø 65 MM
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-960110
    960114
    ANKERPLATTE Ø 65 MM
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-960110
    960115
    ANKERPLATTE Ø 75 MM
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-960110
    960115
    ANKERPLATTE Ø 75 MM
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-960110