/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Verriegelung

    Magnettürhaftmagnet

    Magnettürhaftmagnet

    Übersicht

    Die Türhaftmagnete von Honeywell haben ein kompaktes, flammenhemmendes ABS-Gehäuse, das für ein attraktives und robustes Design sorgt, und besitzen einen Handtaster zum schnellen und einfachen Entriegeln der Tür. Das Sortiment an Türmagneten bietet attraktive Ästhetik und hohe Leistung für Brandmeldeanlagen, die elektromagnetische Türfeststeller erfordern. Jeder Türmagnet ist mit einem federbelasteten Entriegelungsstift ausgestattet, der mittig am Elektromagneten angebracht ist. Beim Ausschalten schiebt der Auslösestift die Tür vom Elektromagneten weg. Dadurch wird jeglicher Restmagnetismus überwunden und ein einwandfreier Betrieb gewährleistet. Die Gleichstromeinheit ist mit einer Unterdrückungsdiode und einem Verpolungsschutz ausgestattet, so dass sie an einem überwachten Stromkreis mit Verpolungserkennung betrieben werden kann.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Kompaktes Design
    • Haltekraft 200 N
    • Einfache Kabeleinführung und -austritt
    • AC- oder DC-Optionen
    • Handtasterauslösung/Test
    • Montagehalter für den Boden lieferbar
    • Anti-Restmagnetismus-Funktion
    • Gleichstrom-Ausführung mit Spannungswandler und EMV-Filter
    Zertifizierungen:
    • EN 1155:1997 (CPD-zertifiziert)