Verriegelung
Wandmontierter elektromagnetischer Türhaftmagnet
Wandmontierte elektromagnetische Türhaftmagnete aus einer Reihe von Türmagneten.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die wandmontierten elektromagnetischen Türhaftmagnete sind eine Reihe von Türhaftmagnete, die eine attraktive Optik und hohe Leistung für Brandmeldeanlagen mit elektromagnetischen Türhaftmagneten bieten. Jeder Türmagnet ist mit einem federbelasteten Entriegelungsstift ausgestattet, der mittig am Elektromagneten angebracht ist. Beim Ausschalten schiebt der Auslösestift die Tür vom Elektromagneten weg.
Eigenschaften und Vorteile:- Kompaktes Design
- Haltekraft 200 N
- Einfache Kabeleinführung und -austritt
- AC- oder DC-Optionen
- Handtasterauslösung/Test
- Montagehalter für den Boden lieferbar
- Anti-Restmagnetismus-Funktion
- T.C.-Version poliert und unterdrückt
- EN1155:1997 (CPD-zertifiziert)