Verriegelung
XS4 Electronical Escutcheon
Die XS4 Electronical Escutcheons sind revolutionäre Standalone-Schlösser, die vor allem durch das hohe Maß an Technologie, das in ihnen steckt, den Komfort von
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
XS4 Electronical Escutcheons mit Kupplung, 2 Griffen, Zylinderausschnitt innen und BLE MIFARE/DESFire ID-Technologie ist ein revolutionäres, eigenständiges Beschlagschild mit schmalem Korpus, das vor allem der integrierten Technologie zu verdanken ist und den Komfort eines Offline-Punkts – einfache Installation und keine Kabel – mit praktisch derselben Leistung und Performance eines Online-Punkts vereint. Diese Version ist mit den meisten europäischen Einsteckschlössern und -zylindern mit einem Offline-Punkt kompatibel – einfache Installation und keine Kabel mit praktisch derselben Leistung und Performance eines Online-Punkts. Seine hochwertige Edelstahlkonstruktion und die Mifare-DESFire- und BLE-Technologien (Bluetooth Low Energy) ermöglichen die Verwendung mit herkömmlichen Smartcards und/oder über die JustIN Mobile-App von SALTO. SALTO XS4 One ist die Weiterentwicklung des Originalmodells mit einem integrierten, völlig neuen Leser, der in zwei Farben verfügbar ist. Diese Version ist mit den meisten europäischen Einsteckschlössern und -zylindern kompatibel. Das einfach zu installierende Design des XS4 ONE macht es für Sicherheitsexperten einfach, die Sicherheit zu verbessern und mechanisch schlüsselbetätigte Türschlösser durch die neueste elektronische Zugangskontrolllösung zu ersetzen, die für eine breite Palette von Kundenanwendungen geeignet ist.
Funktionen und Vorteile:- Einfache Installation durch Austausch des Drückersatzes, zuverlässig und langlebig
- Fähig für SALTO SVN und SALTO Wireless-Netzwerke
- Türstatusdetektor zur Überwachung von Einbrüchen oder des Status offen gelassener Türen (nur drahtlose Beschläge)
- Benutzer-auf-Karte-Audit-Trailing-Funktion über das SALTO Virtual Network (SVN)
- deckt die gängigen RFID-Technologien ab
- NFC-kompatibel
- die gesamte Kommunikation zwischen dem Träger und dem elektronischen Schloss ist verschlüsselt und gesichert
- Informationen zum niedrigen Batteriestatus werden vom Träger bezogen
- das Schloss kann immer von innen geöffnet werden