/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Schalteinrichtungen

    Integration von Pro-Watch und Allegion Wireless Lock

    Integration des AD-400 von Allegion und anderer drahtloser Schlösser mit dem Pro-Watch Access Management System und der Integrated Security Suite von Honeywell

    Übersicht
    Pro-Watch® 6.5.1 lässt sich nahtlos in die drahtlose AD-400-Schlossfamilie von Allegion integrieren, sodass Sie die Online-Zugangskontrolle erweitern können, ohne die Kosten für zusätzliche Verkabelung durch den Einsatz eines Moduls Plattform, die je nach Bedarf aktualisiert werden kann.
    Mithilfe verschlüsselter Funktechnologie kommunizieren Allegion-Schlösser in Echtzeit mit Pro-Watch, sodass Benutzer drahtlos verbundene Türen ähnlich wie herkömmliche verkabelte Türen verwalten und überwachen können.
    Allegion-Schlösser kommunizieren drahtlos mit dem Panel Interface Module (PIM), das unterstützt bis zu 16 Schlösser. Drahtlose Kommunikation zwischen den Schlössern und PIM nutzen 128-Bit-AES-Verschlüsselung zur Gewährleistung der Sicherheit. Das PIM wird über RS-485 direkt verkabelt Der integrierte Controller PW7K1IC ermöglicht die Steuerung von bis zu 64 AD-400-Schlössern pro Stück Regler.
    Mit einer Vielzahl unterschiedlicher Formfaktoren können Allegion-Schlösser installiert oder nachgerüstet werden für viele verschiedene Anwendungssicherheits- und Technologieanforderungen. Behauptung Drahtlose Schlösser sind in Zylinder-, Einsteck- und Ausgangsverkleidungskonfigurationen erhältlich erfüllen die Anforderungen der kommerziellen Klasse 1 und UL 294. Alle Schlossangebote sind als Magnetstreifen-, Tastatur-, Multitechnologie- oder Multitechnologie-Schloss mit Tastatur-Lesekopfkonfigurationen und einer Vielzahl unterschiedlicher Hebelarten und -ausführungen erhältlich.
    Viele Allegion-Funkschlossmodelle und -Konfigurationen stehen für die Integration mit Pro-Watch zur Verfügung. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Honeywell-Vertreter.Merkmale und Vorteile:
    • Echtzeitkommunikation mit Pro-Watch unter Verwendung des 900-MHz-Funkprotokolls für überlegene Funkreichweite
    • Bis zu 64 AD-400-Geräte pro PW7K1IC-Controller
    • Bis zu 16 AD-400-Geräte pro Panel Interface Module (PIM)
    • Bis zu 8 PIMs pro RS-485-Port
    • 128-Bit-AES-verschlüsselte drahtlose Kommunikation
    • Hardware der ANSI/BHMA-Klasse 1 bietet den höchsten Grad an physischer Sicherheit
    • Ereignisüberwachung und -steuerung in Echtzeit
    • Unterstützt die Kartenformate HID Prox, iClass CSN, MIFARE und DESFire
    • Modulare Leseköpfe, die vor Ort aufgerüstet werden können, wenn sich Technologie oder Sicherheitsanforderungen ändern
    • Große Auswahl an kundenspezifischen Griffen und Ausführungen verfügbar
    • Durchgangstürschlösser sind als handelsübliche Einsteck-, Zylinder- oder Ausgangstürschlösser erhältlich
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security