/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Complete Terminals

    RWT - 1338-1340 Vernetzbare Kompakt aP- Steuerterminals

    aP-Kompakt-Steuerterminal, Vernetzbar, Modell 1338 (230V) oder 1340 (12/24V) inklusiv: 1 x Hinweisschild. Erfordert TS-BUS Controller Modell 970.

    Übersicht

    Kompakt-Fluchttür-Steuerterminals stellen eine Kombination aus Steuergerät und Türterminal dar, dadurch kann mit geringstem Aufwand eine Fluchttürverriegelung realisiert werden, die selbstverständlich in vollem Umfang den "Bauaufsichtlichen Anforderungen an elektrische Verriegelungen von Türen in Rettungswegen" entspricht.

    Die Steuerterminals stehen in mehreren Varianten zur Verfügung, wobei nach Anschlussspannung unterschieden werden kann. In Bezug auf die Anschlussspannung sind die Ausführungen: 230 V Wechselspannung (mit integriertem Netzteil), 24 V Gleichspannung, 12 V Gleichspannung möglich.

    Die Steuerterminals sind mit einem BUS-Anschluss zur Anbindung an ein übergeordnetes Steuertableau ausgerüstet.

    Merkmale und Vorteile:
    • Nottaster mit Abdeckhaube (beleuchtet/zwangsöffnend)
    • Schlüsseltaster zur Türsteuerung
    • Akustisches Signal
    • LED Türzustandsanzeige verriegelt/entriegelt/Alarm
    • 3 Eingänge / 2 Ausgänge
    • Profilhalbzylinder und 3 Schlüssel unterschiedlich schließend
    • Technische Daten
      • Anschlussnennspannung 230 V AC (Modell 1338-20)
      • Betriebsnennspannung 12/24 V DC (Modell 1340-20)
      • Stromaufnahme eigen max. 450 mA
      • Stromaufnahme für externe Verbraucher max. 450 mA (1338-20), max 1A (1340-20)
      • Kontaktbelastbarkeit der Relais max. 24 V/1 A bei ohmscher Last
      • Schutzart IP 40
      • Feuchteklasse F (nach DIN 40050)
      • Umgebungstemperatur 0 - 35 °C
      • Anzeige Leuchtdioden rot, grün, gelb
      • Einbaulage senkrecht
      • Schließbartstellung des Profilzylinders 90 ° links (Profilhalbzylinder) Länge A 30,5 mm (Profilhalbzylinder)
      • Abmessungen (B x H x T) 92,5 x 250 x 98 mm