/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Complete Terminals

    RWT - 1385 Vernetzbare uP-Fluchttürsteuerterminals für Schalterprogramme

    Vernetzbare Fluchttürsteuergeräte, Modell 1385, inklusiv: 1 x Hinweisschild (oder Hinweisschildmodul in 3-facher Modell), 1 x Fluchttürsteuermodul, 1 x Schlüsselschaltermodul, 1 x Rahmen. Erfordert TS-BUS Controller Modell 970.

    Übersicht

    Die Modellreihe 1385 beinhaltet Fluchttürsteuerterminals in Unterputzversion für komplexe Einzelanwendungen und vernetzte Anwendungen. Sie dienen zur Steuerung von elektrischen Verriegelungselementen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen und sind zugelassen gemäß EltVTR.

    Stand-Alone Betrieb:
    • Realisierung komplexer Einzelanwendungen
    • Ein-/Ausgänge erweiterbar mit E/A-Modul 901-20 (Art.-Nr. 022644)
    • Inbetriebnahme und Konfiguration mit dem Schlüsselschalter oder PC (TSB-Controller erforderlich)
    Vernetzter Betrieb:
    • Vernetzbare Anwendung zur zentralen Konfiguration (FT-Manager) und Visualisierung über WINMAG
    • Vernetzbar über TSB Türsteuerungs BUS-Controller Modell 970-30 (Art.-Nr. 022520.10)
    • Realisierung einfacher und komplexer Türlösungen
    • Ein-/Ausgänge erweiterbar mit E/A-Modul 901-20 (Art.-Nr. 022644)

      Die Fluchttürsteuergeräte sind modular aufgebaut und können in einem 2-fach- oder 3-fach-Rahmen eingebaut werden. Vorgefertigte Pakete mit entsprechenden Rahmen passend zu den gängigsten Schaltersystemen sind erhältlich. Die Inbetriebnahme und Konfiguration erfolgt mit dem Schlüsselschalter. Das Programm ist im Zweifach- oder Dreifachrahmen erhältlich. Bitte beachten Sie: Ein uP-Netzteil muss separat bestellt oder angeboten werden.

      Die Ein- und Ausgänge stehen für verschiedene Funktionen zur Verfügung, z. B.:

      • Weiterleitung definierter Systemzustände und Umsetzung verschiedener Steuerbefehle zur Anbindung
      • an eine übergeordnete Gebäudeleittechnik.
      • Anbindung an angrenzende Gewerke wie Einbruchmeldeanlagen oder Brandmeldeanlagen.
      • Einbindung weiterer Türkomponenten wie Drehtürantriebe, elektromechanische Schlösser, Feststellanlagen und Zutrittskontrollanlagen.
          Merkmale und Vorteile:
          • Fluchttürsteuermodul
            • Nottaste beleuchtet mit wiederverwendbarer, unverlierbarer, nicht splitternder Schutzhaube
            • Integrierte optische Türzustandsanzeige mit symbolisch angeordneten Hochleistungs-LEDs (grün / rot / gelb) für entriegelt / verriegelt / Alarm
          • Hinweisschild Nottaste:
          • Beim Zweifachrahmen:
            • Selbstklebendes Schild 90x90 mm mitgeliefert
          • Beim Dreifachrahmen:
            • Beleuchtetes Hinweisschildmodul 55x55 mm
            • Selbstklebendes Schild 90x90 mm nicht mitgeliefert
          • Mehrtonsignal und Sabotagekontakt
          • Einstellbare Zeitabläufe für max.
          • Dauerfreigabe,Verzögerung Dauerfreigabe, Kurzzeitentriegelung, Voralarm, Alarmzeit, Orientierungssignal
          • Überwachung der Türoffenzeit bei Kurzzeitentriegelung
          • 1 BMA-Eingang
          • 1 parametrierbarer Eingang für:
            • Steuerung von Ver-/Entriegeln, Kurzzeitentriegelung, Alarmquittierung über einen potenzialfreien Kontakt von Bedienelementen wie z. B. Kartenleser, Türcodegeräte o. ä. oder
            • Kurzzeitfreigabe über Zutrittskontrollsystem oder
            • Notentriegelung über Brandmeldeanlage oder
            • Verriegeln mit Vorrang über Einbruchmeldeanlage oder
            • Entriegelung über Zeitschaltuhr uvm.
          • Mit einem parametrierbaren Relaisausgang für:
            • Tür verriegelt/entriegelt oder
            • Tür offen/geschlossen oder
            • Sammelalarm oder
            • Einzelalarm oder
            • Ansteuerung Türöffner/Motorschloss/Drehtürantrieb/Feststellanlage
          • TS-Busschnittstelle für Parametrierung über Software
          • (FT-Manager) und Vernetzung für den parallelen
          • Betrieb an Visualierungssoftware WINMAG und Tableau
          • Anschlüsse:
            • SYSCON-4: Spannungsversorgung
            • SYSCON-5: Bedienteil
            • Schraub-Steckklemmen
            • Schlüsselschaltermodul
          • Zum Ver-/Entriegeln, Kurzzeitentriegeln, Alarmrückstellung
          • Sabotagekontakt
          • Mit Euro-Profilhalbzylinder, inkl. 3 Schlüssel
          • Abdeckung passend zum entsprechenden Schalterprogramm
          • Technische Daten
            • Integrierte Steuerung
            • Externes Netzteil notwendig (022605.10)
            • Vernetzte Anwendung über RS-485 TS-BUS Controller (022520.11)
            • Einzelanwendung (offline) möglich
            • Notschalter
            • Bedienelement Schlüsselschalter mit Euro PZ, Schließbart verstellbar 8 x 45°, Länge 30,5 mm
            • Einstellen von Zeiten und Funktionen über Schlüsselschalter oder FT Manager über TS-BUS Controller (022520.11)
            • Eingangsspannung 12-24 V DC
            • Ausgangsspannung 12-24 V DC
            • Ausgangsstrom für externe Verbraucher Max. 2 A (abhängig vom externen Netzteil)
            • Eigenstromaufnahme 0,2 A bei 24 V
            • Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +40 °C
            • Schutzart IP 30
            • Abmessungen 2- oder 3-fach Rahmen im Schalterprogramm, Montage in uP-Schalterdosen 62,5 mm Tiefe
            • Eingänge 1 x parametrierbar, sowie 1 x BMA
            • Ausgänge 1x parametrierbar, Umschaltkontakt 30 V / 1 A
            • Schlüsselschalter entgegen Fluchtrichtung möglich (ohne Anzeige)