Fluchttürsteuerung mit Türterminals
RWT - 1332 Bedienteil ohne örtliche Nottaste
Bedienteile ohne örtliche Nottaste, Modell 1332, geeignet für einen Europrofil-Halbzylinder zur Betätigung eines Schlüsselschalters.Erfordert abgesetztes Fluchtürsteuerungsmodul 720-42
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Bedienteile für Innenbereich geeignet. Anwendung für Fluchttürsteuerung ohne örtliche Nottaste (z. B. für Psychatrie, Forensik). Mit 3 LEDs (Tür verriegelt/Tür entriegelt/Alarm) an Steuerung 022660 (Modell 720-40) oder 022661 (Modell 720-42). Zusätzlich sind Sicherheitsschrauben-Set verfügbar für diese Bedienteile.
Merkmale und Vorteile:Technische Daten- Abmessungen aP-Ausführung (1332-10) (B x H x T) 98 x 153 x 52 mm
- Abmessungen uP-Ausführung (1332-11)(B x H x T) 94 x 149 x 47 mm (Gehäuse)
- Abmessungen uP-Ausführung (1332-11) (B x H x T) #2 115 x 171 x 3 mm (Frontplatte)
- Lieferung ohne ProfilZylinder