Fluchttürsteuerung mit Türterminals
RWT - 1337 aP-Türterminal grün
aP-Türterminal grün, Modell 1337 inklusiv: 1 x Hinweisschild. Erfordert abgesetztes Fluchtürsteuerungsmodul 720-40.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Türterminal für Inneneinsatz zum Betrieb an einem Fluchttür-Steuergerät. Zum Anschluss an ein Steuergerät 022660 (Modell 720-40) geeignet.
Merkmale und Vorteile:- Notschalter mit Abdeckhaube (wird bei Betätigung nicht zerstört) für die Freigabe im Panikfall
- Schlüsselschalter für Türverriegelung EIN / AUS, Rückstellung, Kurzzeitfreigabe, (nur in Verbindung mit Steuergerät 022660)
- Leuchtdioden für Tür verriegelt, Tür entriegelt und Alarm
- Deckelkontakt als Sabotagekontakt
- Hinweisschild "Notausgang"
- Technische Daten
- Abmessungen (B x H x T) 92,5 x 250 x 98 mm