Fluchttürsteuerung mit Türterminals
RWT - 1380 aP-Türterminal für Schalterprogramme
aP-Türterminal, Modell 1380, inklusiv: 1 x Hinweisschild, 1 x Nottaste, 1 x Schlüsselschalter, 1 x Rahmen und aP-Gehaüse. Erfordert abgesetztes Fluchtürsteuerungsmodul 720-40
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Merkmale und Vorteile: Türterminal
- Nottaste beleuchtet mit wiederverwendbarer, unverlierbarer, nicht splitternder Schutzhaube
- Integrierte optische Türzustandsanzeige mit symbolisch angeordneten Hochleistungs-LEDs (grün / rot / gelb) für entriegelt / verriegelt / Alarm
- Hinweisschild Nottaste Schlüsselschaltermodul
- Zum Ver-/Entriegeln, Kurzzeitentriegeln, Alarmrückstellung
- Mit Euro-Profilhalbzylinder, inkl. 3 Schlüssel
- Technische Daten
- Ohne Steuerung, externe Fluchttürsteuerung 022660 notwendig (Modell 720-40)
- Notschalter
- Schlüsselschalter mit Euro PZ, Schließbart verstellbar 8 x 45°, Länge 30,5 mm
- LED - Anzeige rot, grün, gelb
- Summer
- Sabotagekontakt bei Nottaste und Schlüsselschalter
- Betriebsspannung 12-24 V DC
- Eigenstromaufnahme 0,09 A bei 24 V DC
- Betriebstemperaturbereich 0 °C bis +40 °C
- Schutzart IP 30
- Farbe Gira - reinweiß glänzend
- Im aP Modul 2fach, Programm Gira Profil 55