/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Fluchttürsteuerung mit Türterminals

    RWT - 1380 uP-Türterminals für Schalterprogramme

    uP-Türterminals, Modell 1380, inklusiv: 1 x Hinweisschild (oder Hinweisschildmodul in 3-facher Modell), 1 x Nottaste, 1 x Schlüsselschalter, 1 x Rahmen. Erfordert abgesetztes Fluchtürsteuerungsmodul 720-40.

    Übersicht
    Das uP-Fluchttürterminal ist zur Integration in gängige Schalterprogramme der führenden Hersteller geeignet. Dazu wird das Terminal, bestehend aus Nottaste und Bedienteil, in 2 uP-Schalterdosen untergebracht und mit dem mitgelieferten Rahmen abgedeckt. Zum Anschluss an ein Fluchttürsteuergerät Art.-Nr. 022660 (Modell 720-40) geeignet.
    Nottaster mit Klarsichtabdeckung Die rote Betätigungslinse des uP-Fluchttürterminals ist so in den Nottaster mit der transparenten Schutzabdeckung eingebaut, dass diese nach Betätigung nicht verloren gehen kann. Die Klarsichtabdeckung ist aufklappbar. In den Nottaster und den Schlüsselschalter sind Summer und Sabotagekontakt integriert.

    Merkmale und Vorteile:
    • Nottaste (Klarsichtabdeckung) und Schlüsselschalter mit integriertem Sabotagekontakt
    • Rote Betätigungslinse kann nicht verloren werden, da in Klarsichtabdeckung integriert
    • Passend für Standard-uP-Dosen (tief)
    • Passend zu Schalterprogrammen der führenden Hersteller
    • Klarsichtabdeckung aufklappbar
    • Nottaster und Schlüsselschalter mit integriertem Summer
    • Schraub-Steck-Klemmen für einfachste Montage
    • Erfüllt höchste Designansprüche und bietet optimale Integration in Objekten
    • Technische Daten
      • Ohne Steuerung, externe Fluchttürsteuerung 022660 notwendig (Modell 720-40)
      • Notschalter
      • Schlüsselschalter mit Euro PZ, Schließbart verstellbar 8 x 45°, Länge 30,5 mm
      • LED - Anzeige rot, grün, gelb
      • Summer
      • Sabotagekontakt bei Nottaste und Schlüsselschalter
      • Betriebsspannung 12-24 V DC
      • Eigenstromaufnahme 0,09 A bei 24 V DC
      • Betriebstemperaturbereich 0 °C bis +40 °C
      • Schutzart IP 30
      • Farbe Pro Schalterprogramm