/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Fluchttürsteuerung mit Türterminals

    RWT - 720 abgesetzte Fluchtürsteuerung für Türterminal

    Abgesetzte vernetzbare Fluchttürsteuerungmodule Modell 720. Geeignet für:• Ein Türterminal der Reihe 1380 oder 1337• Bedienteil ohne örtliche Nottaste (1332)Erfordert TS-BUS Controller Modell 970

    Übersicht

    Zur Steuerung von elektrischen Verriegelungselementen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen zugelassen gem. EltVTR. Zusätzliche Ein- und Ausgänge für z. B. Schleusenanlagen stehen ebenfalls zur Verfügung. Außerdem ermöglicht es die zusätzliche Überwachung und Steuerung mit BMA-, EMA- und ZK-Systemen.

    Direkte Anschlussmöglichkeit für:
    • Ein Türterminal der Reihe 1380
    • Ein Türterminal der Reihe 1337
    • Bedienteil ohne örtliche Nottaste
    • Erfordert TS-BUS Controller Modell 970 und externes Netzteil
    Merkmale und Vorteile:Fluchttürsteuermodul
    • Anschlussmöglichkeit für Türterminals und Bedienelemente
    • Anschlussmöglichkeit für Verriegelungselemente
    • Einstellbare Zeitabläufe für max. Dauerfreigabe,Verzögerung Dauerfreigabe, Kurzzeitentriegelung, Voralarm, Alarmzeit, Orientierungssignal,
    • Überwachung der Türoffenzeit bei Kurzzeitentriegelung.
    • Mit 4 parametrierbaren Eingängen für:
      • Steuerung von Ver-/Entriegeln, Kurzzeitentriegelung, Alarmquittierung über einen potenzialfreien Kontakt von Bedienelementen wie z. B. Kartenleser, Türcodegeräte o.ä.
      • Kurzzeitentriegelung über Zutrittskontrollsystem oder
      • Notentriegelung über Brandmeldeanlage oder
      • Verriegeln mit Vorrang über Einbruchmeldeanlage oder
      • Entriegelung über Zeitschaltuhr uvm.
    • Mit 4 parametrierbaren Relaisausgängen für:
      • Tür verriegelt/entriegelt oder
      • Tür offen/geschlossen oder
      • Sammelalarm oder Einzelalarm,
      • Ansteuerung Türöffner/Motorschloss/Drehtürantrieb/Feststellanlage.
    • TS-Busschnittstelle für Parametrierung über Software (FT-Manager) und Vernetzung für den parallelen Betrieb an Visualierungssoftware, Tableau und WINMAG
    • Anschlüsse: Schraub-Steckklemmen
    • Technische Daten
      • Integrierte Steuerung
      • Externes Netzteil notwendig 24VDC (09400x)
      • Vernetzte Anwendung über RS-485 TS-BUS Controller (022520.11)
      • Einzelanwendung (offline) möglich
      • Notschalter über externes Türterminal
      • Bedienelement Schlüsselschalter über externes Türterminal oder Bedienteil ohne örtliche Nottaste
      • Einstellen von Zeiten und Funktionen über Display und Menütasten oder FT Manager über TS-BUS Controller (022520.11)
      • Eingangsspannung 12-24 V DC
      • Ausgangsspannung 12-24 V DC
      • Ausgangsstrom für externe Verbraucher Max. 2 A (abhängig vom externen Netzteil)
      • Eigenstromaufnahme 0,1 A bei 24 V
      • Betriebstemperaturbereich -20 °C bis +40 °C
      • Schutzart IP 30
      • Abmessungen Steureungsmodule159 x 90 x 60 mm, zur Hutschienenmontage
      • Abmessungen Sicherheitsrelaismodul 87 x 97 x 63 mm zur Hutschienenmontage
      • Eingänge 4 x parametrierbar
      • Ausgänge 4 x parametrierbar, Umschaltkontakt 30 V / 1 A
      • Schlüsselschalter entgegen Fluchtrichtung möglich (ohne Anzeige)
      • Fluchttürterminal für bidirektionalen Fluchtweg
      • Anwendungen ohne örtliche Nottaste in Verb. mit zentraler Nottaste (nur Modell 720-42)
      • Anwendungen mit verzögerter Entriegelung über örtliche Nottaste in Verb. mit zentraler Nottaste unt FT-Manager (nur Modell 720-42)