/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Controller und Bedienungstableaus

    RWT - 925 Bedientableau

    Touch-Bedienteil (Modell 925) mit zusätzlichen Nottaste -Erweiterungsmodulen zur Fernbedienung von minimal 24 Fluchttüren Erfordert TS-BUS Controller Modell 970.

    Übersicht

    Zentrale Bedien- und Anzeigeeinheit im Kunststoffgehäuse für 24 Türen mit Fluchttürsteuerungen und TS-BUS-Vernetzung. Für mehr als 24 Türen, können mehrere Bedientableaus eingesetzt werden. Mit integriertem Touch Display zur konfigurierbaren Statusanzeige und Steuerung von Türen. In Kombination mit TSB - Controller 970-TSBC-30 einsetzbar.

    Mit TS BUS-Schnittstelle zur Vernetzung mit der effeff Fluchttürtechnik. Integriertem Summer zur akustischen Signalisierung von Alarmmeldungen. Zur Erweiterung der 925 Tableau - Modul - Basiseinheit sind Tableau-Modul Erweiterung mit Not-Taster oder mit Not-Taster und Schlüsselschalter verfügbar zur zentralen Freischaltung von Fluchttürabsicherungen ohne örtliche Nottaste über eine Sicherheitsrelaisschaltung. Mit nicht splitternder Notschalterschutzhaube und Verbindungsleitung 50 cm.

    Merkmale und Vorteile:Technische Daten
    • Abmessungen (H x B x T) 175 x 240 x 90 mm
    • Nennspannung 24 V DC (+ 10 %)