/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Controller und Bedienungstableaus

    RWT - 970 TS-Bus-Controller + Zubehör

    RWT TS-BUS controller (Modell 970) mit Zubehör zur Vernetzung von Fluchttürsteuerterminals (1385) und -modulen (720) sowie zentrale Bedienteilen (925) über RS485 .Der Controller ermöglicht außerdem die Anbindung an WINMAG..

    Übersicht

    Prozessorgesteuerter Bus-Master zum Betrieb von TS Bus Netzwerken mit bis zu 110 Teilnehmern. Mit Ethernet-Schnittstelle zur Anbindung an einen PC in Verbindung mit einer Visualisierungssoftware, Konfigurationssoftware oder OPC Server.

    Mit 4 parametrierbaren Eingängen für systemübergreifende Notentriegelung durch Brandmeldeanlage, Verriegelung mit Vorrang durch Einbruchmeldeanlage und Entriegelung durch Zeitschaltuhr.

    Mit 4 parametrierbaren Relaisausgängen für systemübergreifende Meldungen für Sammelalarm, Einzelalarm und Systemstörung. Integrierte Gruppenfunktionen zur Realisierung von Schleusenabhängigkeiten (gegenseitige Verriegelung), Brandmeldegruppen (Notentriegelung), Sicherungszonen in Verb. mit Einbruchmeldeanlagen (vorrangige Verriegelung), Freigabezonen in Verbindung mit Zeitschaltuhren (Dauerfreigabe) sowie gruppenbezogene Alarm- und Störungsmeldungen.

    Zur Verlängerung der TS-BUS RS485-Leitungen, was bei Fluchtweginstallationen üblich ist, stehen Repeater und Erweiterungsmodule der Serie 901 zur Verfügung.

    Merkmale und Vorteile:
    • Im Kunststoffgehäuse für Verteilereinbau
    • Inkl. Crossover-Kabel (RJ45)
    • Inkl. Software FT Manager als integrierte web-basierende Anwendung zur zentralen Konfiguration von vernetzten Fluchttürsteuerungen oder Türüberwachungen der FT II Generation (ab Baureihe 1385, 720-40)
    • Technische Daten
      • max. Stromaufnahme bei 24 V: 400 mA
      • Betriebstemperaturbereich 0 °C – 40 °C
      • Batterietyp Typ CR2032 Lithium Knopfzelle 3 V 210 mAh
      • Ethernet RJ45 Übertragungsrate 100 MBit/s IEEE-Norm 802.3.-100BASE-TX
      • Schnittstelle TS-Bus-Schnittstelle 2 wire twisted pair cable
      • Aufbau Verteilereinbau Hutschiene nach DIN EN 60715 TH35
      • Abmessungen (LxBxH) 158x90x60 mm