/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Complete Terminals

    RWT - 1338 Stand Alone Kompakt aP- Steuerterminals

    aP-Kompakt-Steuerterminal Stand-Alone, Modell 1338-14, 230 V inklusiv:1 x Hinweisschild

    Übersicht
    Das Kompakt-Fluchttür-Steuerterminal stellt eine Kombination aus Steuergerät und Türterminal dar. Dadurch kann mit geringstem Aufwand eine Fluchttürverriegelung realisiert werden, die selbstverständlich in vollem Umfang den 'Bauaufsichtlichen Anforderungen an elektrische Verriegelungen von Türen in Rettungswegen entspricht.

    Merkmale und Vorteile:
    • Nottaster mit Abdeckhaube (beleuchtet/zwangsöffnend)
    • Schlüsseltaster zur Türsteuerung
    • Akustisches Signal
    • LED Türzustandsanzeige verriegelt/entriegelt/Alarm
    • 3 Eingänge / 2 Ausgänge
    • Profilhalbzylinder und 3 Schlüssel unterschiedlich schließend
    Technische Daten
    • Anschlussnennspannung 230 V AC
    • Betriebsnennspannung 24 V DC
    • Stromaufnahme eigen max. 150 mA
    • Stromaufnahme für externe Verbraucher max. 450 mA
    • Kontaktbelastbarkeit der Relais max. 24 V/1 A bei ohmscher Last
    • Schutzart nach DIN 40050 IP 40
    • Feuchteklasse F (nach DIN 40050)
    • Umgebungstemperatur 0 - 35 °C
    • Anzeige Leuchtdioden rot, grün, gelb
    • Einbaulage senkrecht
    • Schließbartstellung des Profilzylinders 90 ° links (Profilhalbzylinder)
    • Länge A 30,5 mm (Profilhalbzylinder)
    • Abmessungen (L x B x H) 92,5 x 250 x 98 mm