Complete Terminals
RWT - 1384 Stand Alone uP-Fluchttürsteuerterminals für Schalterprogramme
Stand-Alone Fluchttürsteuergeräte, Modell 1384, inklusiv:1 x Hinweisschild (oder Hinweisschildmodul in 3-facher Modell)1 x Fluchttürsteuermodul1 x Schlüsselschaltermodul1 x Rahmen1 x Montage/-Bedienungsanleitung
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die Fluchttürsteuergeräte sind modular aufgebaut und können in einem 2-fach- oder 3-fach-Rahmen eingebaut werden. Vorgefertigte Pakete mit entsprechenden Rahmen passend zu den gängigsten Schaltersystemen sind erhältlich. Die Inbetriebnahme und Konfiguration erfolgt mit dem Schlüsselschalter. Das Programm ist im Zweifach- oder Dreifachrahmen erhältlich. Bitte beachten Sie: Ein uP-Netzteil muss separat bestellt oder angeboten werden.Die Ein- und Ausgänge stehen für verschiedene Funktionen zur Verfügung, z. B.:
- Weiterleitung definierter Systemzustände und Umsetzung verschiedener Steuerbefehle zur Anbindung an eine übergeordnete Gebäudeleittechnik.
- Anbindung an angrenzende Gewerke wie Einbruchmeldeanlagen oder Brandmeldeanlagen.
- Einbindung weiterer Türkomponenten wie Drehtürantriebe, elektromechanische Schlösser, Feststellanlagen und Zutrittskontrollanlagen.
Fluchttürsteuermodul Technische Daten
- Nottaste beleuchtet mit wiederverwendbarer, unverlierbarer, nicht splitternder Schutzhaube
- Integrierte optische Türzustandsanzeige mit symbolisch angeordneten Hochleistungs-LEDs (grün / rot /gelb) für entriegelt / verriegelt / Alarm
- Hinweisschild Nottaste: Beim Zweifachrahmen:
- Selbstklebendes Schild 90x90 mm mitgeliefert Beim Dreifachrahmen:
- Beleuchtetes Hinweisschildmodul 55x55 mm
- Selbstklebendes Schild 90x90 mm nicht mitgeliefert
- Mehrtonsignal und Sabotagekontakt
- Einstellbare Zeitabläufe für Verzögerung Dauerfreigabe, Kurzzeitentriegelung, Voralarm, Alarmzeit, Orientierungssignal
- Überwachung der Türoffenzeit bei Kurzzeitentriegelung
- 1 BMA-Eingang 1 parametrierbarer Eingang für:
- Steuerung von Ver-/Entriegeln, Kurzzeitentriegelung, Alarmquittierung über einen potenzialfreien Kontakt von Bedienelementen wie z.B. Kartenleser, Türcodegeräte o.ä. oder
- Kurzzeitfreigabe über Zutrittskontrollsystem oder
- Notentriegelung über Brandmeldeanlage oder
- Verriegeln mit Vorrang über Einbruchmeldeanlage
- Mit einem parametrierbaren Relaisausgang für:
- Tür verriegelt/entriegelt oder
- Sammelalarm oder
- Ansteuerung Türöffner/Motorschloss/Drehtürantrieb
- Anschlüsse:
- SYSCON-4
- SYSCON-5: Bedienteil
- Schraub-Steckklemmen
- Profilhalbzylinder und 3 Schlüssel unterschiedlich schließend
- Integrierte Steuerung
- Externes Netzteil notwendig (022605.10)
- Einzelanwendung (offline)
- Notschalter
- Bedienelement Schlüsselschalter mit Euro PZ, Schließbart verstellbar 8 x 45°, Länge 30,5 mm
- Einstellen von Zeiten und Funktionen Über Schlüsselschalter
- Eingangsspannung 12-24 V DC
- Ausgangsspannung 12-24 V DC
- Ausgangsstrom für externe Verbraucher Max. 2 A (abhängig vom externen Netzteil)
- Eigenstromaufnahme 0,2 A bei 24 V
- Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +40 °C
- Schutzart IP 30
- Abmessungen 2- oder 3-fach Rahmen im Schalterprogramm, Montage in uP-Schalterdosen 62,5 mm Tiefe
- Eingänge 1 x parametrierbar, sowie 1 x BMA
- Ausgänge 1x parametrierbar, Umschaltkontakt 30 V / 1 A
- Schlüsselschalter entgegen Fluchtrichtung möglich (ohne Anzeige)