Biometrische Leser
Fingerabdruck-Terminal BioStation L2
Die Fingerabdruck-Terminals Bio Station L2 verfügen über Fingerabdruckerkennung 2.0 mit einer Lebenderkennungs-Engine, die ein Bildgebungsverfahren mit dualer Lichtquelle nutzt. Sie bietet die Vorteile der Biometrie für Zeiterfassungsanwendungen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Bio Station L2 Fingerabdruckterminals sind unverzichtbare Fingerabdruckterminals für alle Arten von Zeiterfassungsanwendungen. Bio Station L2 bietet außergewöhnlichen Wert durch die Kombination des weltbesten Suprema-Fingerabdruckalgorithmus, hoher Leistung und verbesserter Sicherheitsfunktionen. Bio Station L2 verfügt über die Live Finger Detection 2.0 von Suprema.
Die bisherige Live-Erkennungstechnologie analysiert das sich dynamisch verändernde Muster sowie Lebendigkeits- und Unnatürlichkeitsmerkmale von echten und neuen Fingern. Mithilfe von Infrarot- und Weißlicht blockiert die Engine gefälschte Fingerabdrücke aus zahlreichen verschiedenen Materialien. Bio Station L2 vereint die Vorteile der Biometrie in Zeiterfassungsanwendungen. Die Verwendung einer echten Identität führt zu mehr Komfort und Sicherheit für Benutzer und Administratoren. Vollkapazitive Touch-Tastaturen und dedizierte programmierbare TA-Funktionstasten bieten Vielseitigkeit und eine benutzerfreundliche Bedienung durch ein Vollfarb-LCD-Display.
Eigenschaften und Vorteile:- Live-Fingererkennung
- Umfassende Zeit- und Anwesenheitsfunktionen
- Leistungsstarker Quad-Core-Prozessor
- Intuitive Benutzerschnittstelle
- CE
- FCC
- KC
- RoHS
- REACH
- WEEE