/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Biometrische Leser

    Multimodales Terminal Facestation F2 Fusion

    Das multimodale Terminal FaceStation F2 Fusion bietet die Optionen Gesicht, Fingerabdruck, Karten und mobilen Zugriff. FaceStation F2 ist das beste multimodale Gerät der Branche.

    Übersicht

    Das multimodale Terminal FaceStation F2 Fusion bietet eine unvergleichliche Gesichtserkennungsleistung durch Fusionsabgleich. Die Fusion-Matching-Technologie von Suprema kombiniert die IR- und visuelle Gesichtserkennung mit einem einzigartigen Deep-Learning-Algorithmus, um eine außergewöhnliche Authentifizierungsgenauigkeit und die branchenweit beste Anti-Spoofing-Leistung zu erzielen. Es sind branchenführende multimodale Dualfrequenz-, NFC- und BLE-basierte mobile Zutrittskarten sowie Kartenvorlagen mit verschiedenen Berechtigungsnachweisen, die die Authentifizierung über biometrische Daten ermöglichen, die in den Karten gespeichert sind.

    FaceStation F2 erfüllt die Anforderungen der Welt nach der Pandemie mit Funktionen wie Fernregistrierung von Usern, Erfassung von Usern ohne Maske und Gesichtserkennung von Usern mit Maske. In Kombination mit der Suprema Wärmebildkamera kann das FaceStation F2-Terminal Personen mit erhöhter Hauttemperatur identifizieren.

    Die enorme Speicherkapazität des FaceStation F2-Terminals kann die große Anzahl von Usern in Unternehmensumgebungen problemlos bewältigen. FaceStation F2 bietet Platz für bis zu 100.000 Usern*, 50.000 Gesichtsbildprotokolle und 5.000.000 Textprotokolle, Ports, Dual-Frequenz-Zutrittskarten, NFC- und BLE-basierte mobile Zutrittskarten.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Erstklassiges multimodales Terminal mit verschiedenen Berechtigungen
    • Berührungslose Lösung für neue Sicherheits- und Hygienestandards
    • Zuverlässige Gerätesicherheit und Datenverschlüsselung
    • Speicherkapazität ausreichend für Unternehmen
    • Geeignet für verschiedene Umgebungen
    Zertifizierungen:
    • CE
    • FCC
    • KC
    • RoHS
    • REACH
    • WEEE