Biometrische Leser
Biometrischer IDEMIA MorphoWave Leser
Die biometrischen Leser von MorphoWave bieten eine schnelle und hygienische Möglichkeit zum berührungslosen Scannen von Fingerabdrücken in Verbindung mit konventionellen Ausweisen, QR-Codes oder mobilen Ausweisen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die MorphoWave XP (oberste Anzeige) und SP (LED-Anzeige) bieten eine hochmoderne berührungslose Fingerabdruck-Lösung für Branchen wie Banking, Premium Commercial und andere Branchen. Liest vier Finger in weniger als 1 Sekunde, mit 1:n-Matching für bis zu 100.000 Benutzer (XP-Version) oder 10.000 Benutzer (SP-Version). Optionales Zubehör umfasst einen Sockel sowie eine Abdeckung für raues Sonnenlicht oder starken Regen. Vollständig in Pro-Watch integriert, einschließlich biometrischer Anmeldung.
Eigenschaften und Vorteile:- Schneller berührungsloser Vierfinger-Scan
- Multi-Faktor-Authentifizierung mit Anmeldedaten, QR-Code und mobilen Anmeldedaten
- Für die Nutzung im Freien zugelassen – kann z. B. am Eingang zu Parkhäusern genutzt werden
- XP-Einheit verfügt über ein anpassbares Farbdisplay oben, SP-Einheit verfügt über Leuchtdiode-Farbanzeige
- Zeit- und Anwesenheitsoptionen sind in der Software lieferbar
- Biometrische Daten können auf einer Karte gespeichert werden, um die Einhaltung strenger Datenschutzrichtlinien zu vereinfachen (Europa, Kalifornien)
- CE, UL, RoHS, REACh, WEEE, CB, FCC
_blank
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden