Biometrische Leser
Fingerabdruckleser Suprema Bioentry
Unverzichtbares Fingerabdruck-Terminal, das eine umfassende Zugangskontrolle auf der Grundlage der biometrischen Technologie und Sicherheitsplattform der nächsten Generation von Suprema ermöglicht.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Unverzichtbares Fingerabdruck-Terminal, das eine umfassende Zugangskontrolle auf der Grundlage der biometrischen Technologie und Sicherheitsplattform der nächsten Generation von Suprema ermöglicht.
Eigenschaften und Vorteile:- Aktueller Fingerabdruck-Algorithmus
- 1,2 GHz Quad-Core-Central Processing Unit
- Neue erweiterte Niederfrequenzmelder (Live-Finger-Erkennungstechnik
- Verbesserter optischer Sensor und Algorithmus OP5
- Max. 500.000 Benutzer/1 Million Textprotokolle
- Großer Speicher: 2 GB Flash + 256 MB RAM
- IK09-Aufprallschutz (HON-BEW2-OAPB)
- IP67-Schutzart (HON-BEW2-OAPB)
- Ideal für die Außeninstallation (HON-BEW2-OAPB)