biometric readers
TBS 2D and 3D Fingerprint Enrollment stations
TBS 2D- und 3D-Fingerabdruck-Registrierungsstationen
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
3D ENROLL verfügt über einen einzigartigen berührungslosen 3D-Fingerabdrucksensor:
• Berührungslose 3D-Technologie mit
überragender Erkennungsleistung
• Kein „Fehler bei der Registrierung“
• Vorlagen kompatibel mit 3D AIR
• Höchste Sicherheitsstufe, hygienisch
• TBS-Spoofing-Schutz
• Bewertung der Vorlagenqualität und
Duplikatsprüfung
2D ENROLL verfügt über einen berührungsempfindlichen Fingerabdrucksensor:
• Kapazitiver Berührungssensor mit integriertem Spoofing-Schutz
• Bewertung der Vorlagenqualität und Duplikatsprüfung
• Vorlagen kompatibel mit 2D IRON und 2D SENSE
Registrierungsoptionen mit den Registrierungsstationen 2D ENROLL und 3D ENROLL:
• Über die Desktop-Anwendung TBS EnrollClient
• Über TBS BIOMANAGER
• Über die Zutrittskontrollsoftware IQ MultiAccess und ProWatch
Merkmale und Vorteile:
Standardfunktionen
• Anschlüsse: USB
• Lokale Schnittstelle: PC
Installation
• Innenbereich: Tischausführung (−20 bis +60 °C)
• Abmessungen (H × B × T):
2D ENROLL: 129 × 100 × 82 mm
3D ENROLL: 184 × 140 × 89 mm
Stromversorgung
2D ENROLL: 5 V DC / 5 W (über USB)
3D ENROLL: 12–24 V DC (max. 9 W)
über externes Netzteil.