biometric readers
TBS 2D IRON Multi-Spectral Fingerprint Terminals
TBS 2D IRON – multispektrale Fingerabdruckterminals mit Touchscreen
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
TBS 2D IRON kombiniert einen erstklassigen multispektralen Fingerabdrucksensor mit einem IP65-Terminal für raue Umgebungen. Entwickelt und hergestellt in der Schweiz.
• Multispektraler Fingerabdrucksensor
mit höchster Erkennungsleistung
• Robuste Lebenderkennung
• Wasser- und staubdicht (IP65)
• Bis zu 50.000 Benutzer
• 5-Zoll-Farb-Touchscreen
• Unterstützt Power over Ethernet
• PIN-Code, Mobile ID
• Verschiedene RFID-Optionen
• Verifizierung durch kombinierte Identifikationsfaktoren
Fingerabdruckregistrierung:
• Am 2D IRON über den Touchscreen
• Am 2D IRON per Fernsteuerung (über die Schnittstelle zu IQ MultiAccess und ProWatch)
• An der USB-Registrierungsstation 2D ENROLL
Bestellinformationen:
• Installationsgehäuse-Option „BO“ in der Artikelnummer angeben:
• FM – Unterputzmontage
• WM – Wandmontage
• RFID-Leseroption „RF“ in der Artikelnummer angeben:
• LEM – LEGIC oder MIFARE (DESFire)
• ICL – HID iCLASS
• PRO – 125-kHz-Prox-Technologien
Standardfunktionen
• Kapazitiver 5-Zoll-Farb-Touchscreen
• Anschlüsse: RJ45
• Lokale Schnittstellen: RS232, RS485 (Modulbus und OSDP), Wiegand-Ausgang
• Relais: 1 internes Relais
• Sabotageschalter enthalten
Installation
• Innenbereich: Wandmontage, Unterputzmontage und Heavy Duty
• Außenbereich: Unterputzmontage und Heavy Duty
• Abmessungen (H × B × T):
Wandmontage: 211 × 140 × 91 mm
Unterputzmontage: 210 × 140 × 23 mm
(Tiefe des Installationsgehäuses: 65 mm)
Heavy Duty: 211 × 140 × 92 mm
Stromversorgung
• 12–24 V DC (max. Leistungsaufnahme 7 W)
• PoE-konform