/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    biometric readers

    TBS 2D SENSE Fingerprint Terminals

    Auslaufmodell

    TBS 2D SENSE – Fingerabdruckterminals mit Touchscreen

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    TBS 2D SENSE ist ein kompaktes, multifunktionales Touch-Fingerabdruckterminal mit ausgezeichneter Erkennungsleistung – entwickelt und hergestellt in der Schweiz.

    • Kapazitiver Berührungssensor mit

    integriertem Spoofing-Schutz

    • Gutes Sicherheitsniveau, geeignet für

    mittelgroße Benutzergruppen

    • Bis zu 15.000 Benutzer

    • 3,5-Zoll-Farb-Touchscreen

    • PIN-Code

    • Verschiedene RFID-Optionen

    • Verifizierung durch kombinierte Identifikationsfaktoren

    Registrierungsoptionen:

    • Am 2D SENSE über den Touchscreen

    • Am 2D SENSE per Fernsteuerung (über die Schnittstelle zu IQ MultiAccess und ProWatch)

    • An der USB-Registrierungsstation 2D ENROLL

    Bestellinformationen:

    • Installationsgehäuse-Option „BO“ in der Artikelnummer angeben:

    • FM – Unterputzmontage

    • WM – Wandmontage

    • RFID-Leseroption „RF“ in der Artikelnummer angeben:

    • LEM – LEGIC oder MIFARE (DESFire)

    • ICL – HID iCLASS

    • PRO – 125-kHz-Prox-Technologien

    Standardfunktionen

    • Kapazitiver 3,5-Zoll-Farb-Touchscreen

    • Anschlüsse: 4 Kabelanschlüsse für LAN

    • Lokale Schnittstellen: RS232 oder RS485 (Modulbus und OSDP), Wiegand-Ausgang

    • Relais: 1 internes Relais

    Installation

    • Innenbereich: Wandmontage und Unterputzmontage

    • Außenbereich: Unterputzmontage

    • Abmessungen (H × B × T):

    Wandmontage: 160 × 100 × 78 mm

    Unterputzmontage: 160 × 100 × 14 mm

    (Tiefe des Installationsgehäuses: 60 mm)

    Stromversorgung

    • 12–24 V DC (max. Leistungsaufnahme 5 W)

    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten