Biometrische Leser
TBS 3D AIR Touchless Fingerprint Terminals
TBS 3D AIR – berührungslose Fingerabdruckterminals mit Touchscreen
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
• Berührungslose 3D-Technologie mit
überragender Erkennungsleistung
• Kein „Fehler bei der Registrierung“
• Höchste Sicherheitsstufe, hygienisch
• Bis zu 50.000 Benutzer
• 5-Zoll-Farb-Touchscreen
• TBS-Spoofing-Schutz
• PIN-Code
• Verschiedene RFID-Optionen
• Verifizierung durch kombinierte Identifikationsfaktoren
Registrierungsoptionen:
• Am 3D AIR über den Touchscreen
• Am 3D AIR per Fernsteuerung (über die Schnittstelle zu IQ MultiAccess und ProWatch)
• An der USB-Registrierungsstation 3D ENROLL
Bestellinformationen:
• Installationsgehäuse-Option „BO“ in der Artikelnummer angeben:
• FM – Unterputzmontage
• WM – Wandmontage
• RFID-Leseroption „RF“ in der Artikelnummer angeben:
• LEM – LEGIC oder MIFARE (DESFire)
• ICL – HID iCLASS
• PRO – 125-kHz-Prox-Technologien
• PIV – PIV der US-Regierung
Merkmale und Vorteile:
Standardfunktionen
• Kapazitiver 5-Zoll-Farb-Touchscreen
• Anschlüsse: RJ45
• Schnittstellen zu Steuerungen: RS232, RS485 (Modulbus und OSDP), Wiegand-Ausgang
• Relais: 1 internes Relais
• Sabotageschalter enthalten
Installation
• Innenbereich: Wandmontage (WM), Unterputzmontage (FM) und Heavy Duty (HD)
• Außenbereich: Unterputzmontage (FM) und Heavy Duty (HD)
• Abmessungen (H × B × T):
Wandmontage: 211 × 140 × 91 mm
Unterputzmontage: 210 × 140 × 23 mm
(Tiefe des Installationsgehäuses: 65 mm)
Heavy Duty: 211 × 140 × 92 mm
Stromversorgung
• 12–24 V DC (max. Leistungsaufnahme 11 W)
• PoE-konform