Biometrische Leser
TBS 3D FLASH+ Face Recognition Terminals
TBS 3D FLASH+ – Gesichtserkennungsterminals mit Touchscreen
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
• Gesichtserkennung im Vorbeigehen
• Hohe Geschwindigkeit: < 1 Sekunde
• Erkennungsreichweite bis zu 4 m
• Bis zu 50.000 Benutzer
• 8-Zoll-Farb-Touchscreen
• Betrieb mit hochsicherer TBS-Firmware
• TBS-Spoofing-Schutz
• PIN-Code, QR-Code
• Flexible Kombination von Identifikationsfaktoren
Möglichkeiten zur Gesichtsregistrierung im TBS-Ökosystem:
• Am Gerät über den Touchscreen
• Am Gerät per Fernsteuerung (über die Schnittstelle zu IQ MultiAccess und ProWatch)
• Auf einem Tablet mit der TBS-App
• Auf einem Mobiltelefon mit der TBS-App
• Über eine Desktop-Webcam
• Bildimport aus externen Quellen
Merkmale und Vorteile:
Standardfunktionen
• Gesichtserkennung: Entfernung 0,5–2 m, Geschwindigkeit 1 Sekunde
• Kapazitiver 8-Zoll-Farb-Touchscreen (1280 × 800)
• CPU: Cortex A53 Quad-Core, 1,8 GHz
• Anschlüsse: RJ45, 1 Gbit/s
• Sabotageschalter
• Lokale Schnittstellen: RS232, RS485 (OSDP), Wiegand-Ausgang
• 2 interne Relais (NO/NC/COM)
Installation
• Wandmontage für Innen- und Außeninstallationen (−20 bis +60 °C)
• Abmessungen (H × B × T):
290 × 142 × 24 mm
Stromversorgung
• 15–24 V DC (max. Leistungsaufnahme 12 W)
• Netzteil 15 V DC, 4 A enthalten