/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    biometric readers

    TBS 3D LIGHT Iris Terminals

    Auslaufmodell

    TBS 3D LIGHT – Iris-Terminals mit Touchscreen

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    TBS 3D LIGHT ist ein Iris-Scanner für hohe Sicherheit und Genauigkeit – erweiterbar um ein Fingerabdruckmodul oder einen Körpertemperatursensor.
    • Iris-Scanner mit überragender Erkennungsleistung
    • Spoofing-Schutz
    • Unterstützt Gesichtserkennung zur Benutzerführung und einfachen Bedienung
    • Optionaler Fingerabdrucksensor
    • Bis zu 50.000 Iris-Benutzer im 1:N-Modus
    • 5-Zoll-Farb-Touchscreen
    • PIN-Code, QR-Code
    • Integrierter RFID-Leser für MIFARE-Karten
    • Verifizierung durch kombinierte Identifikationsfaktoren

    Optionen zur Iris-Registrierung im TBS-Ökosystem:
    • Am Gerät über den Touchscreen
    • Am Gerät per Fernsteuerung (über die Schnittstelle zu IQ MultiAccess und ProWatch)


    Merkmale und Vorteile: 

    Standardfunktionen
    • Kapazitiver 5-Zoll-Farb-Touchscreen
    • RFID-Kartenleser: MIFARE Classic oder DESFire
    • Anschlüsse: RJ45
    • Lokale Schnittstellen: RS232, RS485 (OSDP), Wiegand-Ausgang
    • Relais: 1 internes Relais
    • Sabotageschalter enthalten

    Installation
    • Innenbereich: Wandmontage
    • Betriebstemperatur: 0–45 °C
    • Abmessungen (H × B × T):
         WMNC-Version: 166 × 166 × 43 mm
         MM-Version: 195 × 166 × 43 mm

    Stromversorgung
    • 12–24 V DC (max. Leistungsaufnahme 16 W)
    • Netzteil 15 V DC, 3 A enthalten
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten