biometric readers
TBS Biomanager Enterprise Software
TBS Biomanager Enterprise-Software einschließlich Integration zur Anbindung an Zutrittskontrollsoftware
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die lokale TBS Biomanager Enterprise-Software verbindet die biometrische Datenbank mit allen biometrischen TBS-Terminals im System und überträgt die Benutzer in die Datenbank des Zutrittskontrollsystems.
Zur Steuerung unterschiedlich großer Installationen stehen drei TBS Biomanager Enterprise-Pläne zur Verfügung.
• BASIC-Plan:
• Bis zu 10 TBS-Terminals
• Bis zu 500 Benutzer
• STANDARD-Plan:
• Bis zu 50 TBS-Terminals
• Bis zu 5.000 Benutzer
• PREMIUM-Plan:
• Unbegrenzte Anzahl an TBS-Terminals
• Unbegrenzte Anzahl an Benutzern
• Lebenderkennung
• Überwachung und Wartung
Alle Pläne beinhalten die Integration in Zutrittskontrollsoftware (IQ MultiAccess oder ProWatch) sowie die Option zur Fernregistrierung.
Hinweis: Für die Integration in IQ MultiAccess und ProWatch müssen die erforderlichen Lizenzen von IQ MultiAccess bzw. ProWatch separat erworben werden.
Merkmale und Vorteile:- Damit die Lizenz bereitgestellt werden kann, muss die kostenlose TBS-Software heruntergeladen und auf dem Server oder PC installiert werden, auf dem sich die Datenbank befindet. Dadurch werden eine Installations-ID und eine Lizenz-ID erzeugt, die zur Bereitstellung der eigentlichen Lizenz für den ausgewählten Plan benötigt werden.