Biometrische Leser
TBS Fingerscanner, Berührungslose Fingerscanner - Terminals uP für Inneneinsatz
Fingerabdruck-Leser 3D Terminal touchbasierter biometrischer Sensor für hohe Sicherheit und Komfort oder multifunktionaler Zugangspunkt. Zur 3D-Registrierung und Erstellung von Vorlagen in Verbindung mit einem PC.
Berührungsloser 3D Fingerscanner u.P. Basisversion.
Dreidimensionaler und berührungsfreier Sensor für höchste Sicherheit und Multifunktionalität bei der Fingererkennung.
Anschluss über LAN/WAN zu einem Rechner mit BioAdmin-Applikation und RS-485 an den Honeywell Modulbus (ACS-8, IK3 AWE, ZK Türmodul BUS-2).
Außeneinsatz: Nur Unterputzgeräte im geschützten Außenbereich mit entsprechender Wetterschutzhaube entsprechen IP Klasse IP54.
Merkmale und Vorteile:- 3D-Touchless-Technologie Zutrittskontrolle / Zeit und Anwesenheit Nutzung im Innen- und Außenbereich Unterputz- oder Aufputzmontage Höchste Sicherheitsstufe Überlegene Erkennungsleistung Keine „Failure to Enroll“ Identifizierung oder Verifizierung Kleine und große Benutzergruppen Variable Konfiguration und Anpassung