Kartenleser
HID Signo-Leser 20/20K
HID Signo™ sind Leser für die physische Zugangskontrolle von HID Global. Die Karten sind äußerst vielseitig und bieten ein Höchstmaß an Anpassungsfähigkeit, Interoperabilität und Sicherheit bei der elektronischen Zugangskontrolle.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
HID Signo™ sind Leser für die physische Zugangskontrolle von HID Global. Die Karten sind äußerst vielseitig und bieten ein Höchstmaß an Anpassungsfähigkeit, Interoperabilität und Sicherheit bei der elektronischen Zugangskontrolle.
Die Leser unterstützen eine breite Palette von Ausweistechnologien, einschließlich HID Mobile Access® über natives Bluetooth und Near Field Communication (NFC). Mit ultrasicherer Speicherung von kryptografischen Schlüsseln auf zertifizierter Secure-Element-Hardware sowie einer neuen Oberflächenerkennungsfunktion, die es dem Leser ermöglicht, sich automatisch neu zu kalibrieren und die Lesereichweite zu optimieren. Alle Leser enthalten sofortigen Support für das Open Supervised Device Protocol (OSDP) nach dem Auspacken für eine sichere bidirektionale Kommunikation. HID Signo ist die perfekte Wahl für alle, die den Übergang zu einer sicheren Authentifizierungstechnologie vollziehen wollen. HID Signo-Leser sind so konzipiert, dass sie aus der Ferne angeschlossen und verwaltet werden können, ohne dass die einzelnen Geräte physisch berührt werden müssen. Diese Funktion ermöglicht es Zutrittskontrollanlagen, dynamisch zu reagieren, wenn neue Anforderungen, Konfigurationen oder Bedrohungen entstehen.
Eigenschaften und Vorteile:- Vielseitig einsetzbar
- Hochsichere Speicherung von kryptografischen Schlüsseln
- Unterstützung des Open Supervised Device Protocol (OSDP)
- Schlankes, innovatives Design für moderne Architektur
- Aufbauend auf einer Hardware-Plattform, die so konzipiert ist, dass sie für zukünftige Technologien anpassbar ist
- UL294/cUL
- FCC
- IC
- CE
- RoHS