Kartenleser
Proximity-Leser INS-WX-485
Der vandalensichere PIN + PROX-Leser mit beleuchteten Tasten, 125 Khz, wasserdicht, ist geeignet für Innen- und Außeninstallationen IP65, optischer Sabotageschutz, Lesedistanz ca. 80 mm.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Der vandalensichere PIN + PROX-Leser mit beleuchteten Tasten, 125 Khz, wasserdicht, ist geeignet für Innen- und Außeninstallationen IP65, optischer Sabotageschutz, Lesedistanz ca. 80 mm. Integriertes RS-485-Kommunikationsmodul mit 1 Mehrkanal-Eingang mit symmetrischer Ansteuerung und 1 OC-Ausgang Es wird vom CS600 als LCD–Anzeige-Terminal gesehen, daher sind max. 10 INS-WX-485-Terminals pro Leitung möglich (von bereits vorhandenen LCD600S-Terminals zu subtrahieren). Wandmontage und/oder Montage in einer Unterputzdose 503. Das INS-WX-485-Terminal ist so konstruiert und gesteuert, dass es auch im Freien an Standorten installiert werden kann, die direkt der Witterung ausgesetzt sind; Schutzart IP67 garantiert den Schutz gegen Wassereintritt und Feuchtigkeit. Das vandalensichere Proximity-Terminal aus Metall ist für den Außenbereich, Schutzart IP67, mit integriertem 485-Leitungsmodul, zum Anschluss an die CS600-Meldezentrale. Der Leseabstand der Karten beträgt ca. drei cm, die Antenne befindet sich unter dem Notifier-Logo. Installationen, die direkt der Sonnenstrahlung ausgesetzt sind, in Umgebungen, in denen es zu einer Überhitzung über die zulässigen Temperaturen hinaus kommen kann. NS-WX-485 im Endgerätemodus bietet die Erkennung des Bedieners durch PIN, Proximity-Karte oder eine Kombination der beiden Systeme. Möglichkeit, die PIN auszuschließen. Programmierbare Zeitsperre. Automatische Ausführung von vordefinierten Funktionen. Manuelle Ausführung der mit Taste 1 verbundenen Funktionen.
Eigenschaften und Vorteile:- Horizontale berührungsempflindliche Tastatur mit 12-Tasten und mit Hintergrundbeleuchtung
- Näherungskartenleser EM4102 125-KHz
- Vier programmierbare Leuchtdioden
- Eine Leuchtiode für Systemsignale
- Summer für programmierbare Tonsignale
- Doppelt symmetrischer Eingang
- Ein Relais mit 12 Vdc – 2 A Kontaktleistung
- Optische Sabotage
- Ein vierfach symmetrischer Eingang
- Ein Open-Kollektor-Ausgang (max. 400 mA)
- UNI EN ISO 9001: 2008