/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Kartenleser

    Proximity-Leser INS-WX

    Auslaufmodell

    Der vandalensichere PIN + PROX-Leser mit beleuchteten Tasten, 125 Khz, wasserdicht, ist geeignet für Innen- und Außeninstallationen IP65, optischer Sabotageschutz, Lesedistanz ca. 80 mm.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der vandalensichere PIN + PROX-Leser mit beleuchteten Tasten, 125 Khz, wasserdicht, ist geeignet für Innen- und Außeninstallationen IP65, optischer Sabotageschutz, Lesedistanz ca. 80 mm. Integriertes RS-485-Kommunikationsmodul mit 1 Mehrkanal-Eingang mit symmetrischer Ansteuerung und 1 OC-Ausgang Es wird vom CS600 als LCD–Anzeige-Terminal gesehen, daher sind max. 10 INS-WX-485-Terminals pro Leitung möglich (von bereits vorhandenen LCD600S-Terminals zu subtrahieren). Wandmontage und/oder Montage in einer Unterputzdose 503. Das INS-WX-485-Terminal ist so konstruiert und gesteuert, dass es auch im Freien an Standorten installiert werden kann, die direkt der Witterung ausgesetzt sind; Schutzart IP67 garantiert den Schutz gegen Wassereintritt und Feuchtigkeit. Das vandalensichere Proximity-Terminal aus Metall ist für den Außenbereich, Schutzart IP67, mit integriertem 485-Leitungsmodul, zum Anschluss an die CS600-Meldezentrale. Der Leseabstand der Karten beträgt ca. drei cm, die Antenne befindet sich unter dem Notifier-Logo. Installationen, die direkt der Sonnenstrahlung ausgesetzt sind, in Umgebungen, in denen es zu einer Überhitzung über die zulässigen Temperaturen hinaus kommen kann. NS-WX-485 im Endgerätemodus bietet die Erkennung des Bedieners durch PIN, Proximity-Karte oder eine Kombination der beiden Systeme. Möglichkeit, die PIN auszuschließen. Programmierbare Zeitsperre. Automatische Ausführung von vordefinierten Funktionen. Manuelle Ausführung der mit Taste 1 verbundenen Funktionen.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Horizontale berührungsempflindliche Tastatur mit 12-Tasten und mit Hintergrundbeleuchtung
    • Näherungskartenleser EM4102 125-KHz
    • Vier programmierbare Leuchtdioden
    • Eine Leuchtiode für Systemsignale
    • Summer für programmierbare Tonsignale
    • Doppelt symmetrischer Eingang
    • Ein Relais mit 12 Vdc – 2 A Kontaktleistung
    • Optische Sabotage
    • Ein vierfach symmetrischer Eingang
    • Ein Open-Kollektor-Ausgang (max. 400 mA)
    Zertifizierungen:
    • UNI EN ISO 9001: 2008