/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Kartenleser

    INSERTIC-55

    Die Insertic-Leser Serie ergänzen das Portfolio an Leser, die den nativen RS-485-Modulbus der ACS PRO- und MB-Controller über Türmodule unterstützen. Die Leser sind Multi-ISO, unterstützen Kartentechnologien LEGIC und MIFARE und sind Bluetooth-fähig.

    Übersicht

    Die Leser der Serie “Insertic-55” sind geeignet zum Einbau in meiste Markenschalterprogramme mit Normzwischenrahmen. Sie fügen sich sowohl in unauffällige Standardprogramme wie auch in exklusive Schalterprogramme mit hochwertiger Optik harmonisch ein.

    Standard ausgeführt als MIFARE Leser, umschaltbar nach LEGIC Technologie über ACS PRO Controller oder IQ-DeviceInstaller. Die Bluetooth-Technologie kann über Controller eingeschalten worden und damit kann der Leser verwendet worden für Mobile Credentials.

    Die 3 LEDs des Lesers (grün, gelb, rot) werden im Normalbetrieb grundsätzlich von der AWE / Zentrale angesteuert. Abhängig von der eingesetzten AWE bzw. Zentrale ist die Funktion festgelegt oder kann

    über die Programmierung definiert werden.

    Die hellen Leuchtsymbole und ein integrierter Summer geben klare Rückmeldungen während der Bedienung.

    Merkmale und Vorteile:
    • Bluetooth® SIG-Zertifikat
    • Integrierbar in alle Markenschalterprogramme mit Ausschnitt
    • 55 x 55 mm
    • Antenne umschaltbar (Kunststoffrahmen / Metallrahmen)
    • Geeignet für Inneneinsatz
    • Sabotageüberwachung
    • RFID, Bluetooth® und Secure Element in einem Leser
    • Unterstützt Mobile Access mittels LEGIC Neon Files
    • Anschlussart: Schraubsteckklemme 9 pol.
    • Signalelemente
      • 3 LEDs, grün, gelb, rot
      • 1 Piezo-Summer
    • Schnittstelle: RS485-Modulbus
    • Firmware-Upgrade über Modulbus
    • Multi-ISO Plattform für Datenträger
      • LEGIC prime/advant
      • MIFARE DESFire EV1 / EV2 / EV3
      • MIFARE Classic
      • ISO14443 A+B
      • ISO15693
    • Plattformen für Mobile Credentials
      • Bluetooth Low Energy
      • NFC