/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    card readers

    INSERTIC CLASSIC

    Auslaufmodell

    Die Insertic-Leser Serie ergänzen das Portfolio an Leser, die den nativen RS-485-Modulbus der ACS PRO- und MB-Controller über Türmodule unterstützen. Die Leser sind Multi-ISO, unterstützen Kartentechnologien LEGIC und MIFARE und sind Bluetooth-fähig.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    Die Einbauleser “Insertic Classic” sind geeignet zum Einbau in Standard uP-Schalterdosen. Durch die flache Bauweise ragen die Leser nur 11 mm aus der Wand. In Verbindung mit der dezenten Farbgebung fügen sich die Leser sowohl im industriellen als auch im privaten Umfeld harmonisch ein.
    Standard ausgeführt als MIFARE Leser, umschaltbar nach LEGIC Technologie über ACS PRO Controller oder IQ-DeviceInstaller. Die Bluetooth-Technologie kann über Controller eingeschalten worden und damit kann der Leser verwendet worden für Mobile Credentials.
    Die 3 LEDs des Lesers (grün, gelb, rot) werden im Normalbetrieb grundsätzlich von der AWE / Zentrale angesteuert. Abhängig von der eingesetzten AWE bzw. Zentrale ist die Funktion festgelegt oder kann über die Programmierung definiert werden.
    Die hellen Leuchtsymbole und ein integrierter Summer geben klare Rückmeldungen während der Bedienung. Durch den optionalen passenden Montagerahmen, kann der Leser auch ohne uP-Dose individuell montiert werden.

    Merkmale und Vorteile:
    • Bluetooth® SIG-Zertifikat
    • Kompakte schmale Bauweise
    • Einfache Montage
    • Passt auf jede Gerätedose in Unterputz oder Hohlwandausführung nach DIN mit Geräteschraubenabstand von 60 mm
    • Geeignet für Außen- und Inneneinsatz
    • Sabotageüberwachung
    • RFID, Bluetooth® und Secure Element in einem Leser
    • Unterstützt Mobile Access mittels LEGIC Neon Files
    • Rückmodul mit integriertem Interface:
      • Piezo-Summer
      • Schaltregler (8 bis 30 V DC)
      • Anschlussklemmen
    • Abmessungen (H x B x T): 81 x 81 x 24 mm
    • Betriebstemperatur: -25 °C ... +60 °C
    • Schnittstelle: RS485-Modulbus
    • Firmware-Upgrade über Modulbus
    • Multi-ISO Plattform für Datenträger
      • -LEGIC prime/advant
      • MIFARE DESFire EV1 / EV2 / EV3
      • MIFARE Classic
      • ISO14443 A+B
      • ISO15693
    • Plattformen für Mobile Credentials
      • Bluetooth Low Energy
      • NFC
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten