/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Kartenleser

    INSERTIC CLASSIC MIFARE

    Die Insertic-Leser Serie ergänzen das Portfolio an Leser, die den nativen RS-485-Modulbus der ACS PRO- und MB-Controller über Türmodule unterstützen. Die kostengünstigere Insertic Classic MIFARE Leser unterstützen ausschließlich MIFARE.

    Übersicht

    Die Einbauleser “Insertic Classic” sind geeignet zum Einbau in Standard uP-Schalterdosen. Durch die flache Bauweise ragen die Leser nur 11 mm aus der Wand. In Verbindung mit der dezenten Farbgebung fügen sich die Leser sowohl im industriellen als auch im privaten Umfeld harmonisch ein.

    Die 3 LEDs des Lesers (grün, gelb, rot) werden im Normalbetrieb grundsätzlich von der AWE / Zentrale angesteuert. Abhängig von der eingesetzten AWE bzw. Zentrale ist die Funktion festgelegt oder kann über die Programmierung definiert werden.

    Die hellen Leuchtsymbole und ein integrierter Summer geben klare Rückmeldungen während der Bedienung.

    Durch den optionalen passenden Montagerahmen, kann der Leser auch ohne uP-Dose individuell montiert werden.

    Merkmale und Vorteile:
    • Kompakte schmale Bauweise
    • Einfache Montage
    • Passt auf jede Gerätedose in Unterputz oder Hohlwandausführung nach DIN mit Geräteschraubenabstand von 60 mm
    • Geeignet für Außen- und Inneneinsatz
    • Rückmodul mit integriertem Interface:
      • Piezo-Summer
      • Schaltregler (8 bis 30 V DC)
      • Anschlussklemmen
    • Schnittstelle: RS485-Modulbus
    • MIFARE Plattform für Datenträger
      • MIFARE DESFire EV1 / EV2 / EV3
      • MIFARE Classic