/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Kartenleser

    INSERTIC TOUCH ZARGE

    Auslaufmodell

    Die Insertic-Leser Serie ergänzen das Portfolio an Leser, die den nativen RS-485-Modulbus der ACS PRO- und MB-Controller über Türmodule unterstützen. Die Leser sind Multi-ISO, unterstützen Kartentechnologien LEGIC und MIFARE und sind Bluetooth-fähig.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    Der Leser “Insertic Touch Zarge” ist geeignet zum Aufputzmontage auf Zargen und Metallhintergrund. Durch die flache Bauweise ragt der Leser nur 17 mm aus der Wand und fügt sich der Leser sowohl im industriellen als auch im privaten Umfeld harmonisch ein.
    Standard ausgeführt als MIFARE Leser, umschaltbar nach LEGIC Technologie über ACS PRO Controller oder IQ-DeviceInstaller. Die Bluetooth-Technologie kann über Controller eingeschalten worden und damit kann der Leser verwendet worden für Mobile Credentials.
    Die 3 LEDs des Lesers (grün, gelb, rot) werden im Normalbetrieb grundsätzlich von der AWE / Zentrale angesteuert. Abhängig von der eingesetzten AWE bzw. Zentrale ist die Funktion festgelegt oder kann über die Programmierung definiert werden.
    Die hellen Leuchtsymbole und ein integrierter Summer geben klare Rückmeldungen während der Bedienung.

    Merkmale und Vorteile:
    • Bluetooth® SIG-Zertifikat
    • Aufputz geeignet für Zarge und Metallhintergrund
    • Geeignet für Innen- und Außeneinsatz
    • Schutzart IP68
    • Sabotageüberwachung
    • RFID, Bluetooth® und Secure Element in einem Leser
    • Unterstützt Mobile Access mittels LEGIC Neon Files
    • Anschlussart: 6 meter Kabel
    • Signalelemente
      • 3 LEDs / RGB Multi-Color
      • Hintergrundbeleuchtete Fläche für mechanischer Tastatur
      • 1 Piezo-Summer
    • Abmessungen (H x B x T): 33 x 131 x 17 mm
    • Betriebstemperatur: -30 °C ... +70 °C
    • Schnittstelle: RS485-Modulbus
    • Firmware-Upgrade und Adressierung über Modulbus
    • Multi-ISO Plattform für Datenträger
      • LEGIC prime/advant
      • MIFARE DESFire EV1 / EV2 / EV3
      • MIFARE Classic
      • ISO14443 A+B
      • ISO15693
    • Plattformen für Mobile Credentials
      • Bluetooth Low Energy
      • NFC