Kartenleser
OSDP-Leser LuminAXS MifareD mit 16 Tasten
Honeywell LuminAXS Reader eignen sich für Zutrittskontrollanlagen und zum Scharf- und Unscharfschalten von Einbruchmeldeanlagen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
LuminAXS Reader von Honeywell eignen sich für Zutrittskontrollanlagen und zum Scharf- und Unscharfschalten von Einbruchmeldeanlagen. Durch das schmale, flache und robuste Gehäuse kann der Leser modernen architektonischen Designanforderungen gerecht werden. Die Leser sind mit Wiegand- und OSDP-Schnittstellen lieferbar, sodass sich eine breite Palette von Einsatzmöglichkeiten bietet. Die Farben des Lichtrings (grün, gelb, rot) werden während des normalen Betriebs vom Zentralenrechner gesteuert. Dies kann jedoch mit dem optionalen Konfigurationstool angepasst werden. Darüber hinaus geben die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur und der integrierte Summer dem User ein klares Feedback während des Betriebs.
LuminAXS-Leser lassen sich über die neue OSDP-Schnittstelle problemlos in die Zugangskontroll- und Intrusionsmeldeanlagen von Honeywell integrieren. Die Leser werden mit einem Montagerahmen geliefert, sodass der Leser schnell und einfach montiert werden kann, ohne dass eine europäische Montagedose erforderlich ist. Das Funktionsgehäuse wird durch die optionale optische Abdeckung und eine Wandplatte zur Aufbaumontage ergänzt.
Eigenschaften und Vorteile:- Lesetechnologie MIFARE DESFire EV1 verschlüsselt
- Unempfindliche Oberfläche IP65
- Robuster Bedienteil, hintergrundbeleuchtet
- Kompakte Bauweise
- Für Innen- und Außeneinsatz geeignet
- EN 60529
- VdS-Klasse III