Kartenleser
Omni Smart 40K Leser
Die Vielseitigkeit, Leistung und Vernetzungsfähigkeit der Honeywell Omni® Smart-Lesegeräte setzen neue Maßstäbe in der Branche für den anpassungsfähigsten, vielseitigsten und sichersten Ansatz für die elektronische Zugangskontrolle.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Omni® Smart ist die Premium-Produktlinie von Lesern für die physikalische Zugangskontrolle von Honeywell. Die Vielseitigkeit, Leistung und Vernetzungsfähigkeit der Honeywell Omni® Smart-Leser setzen neue Maßstäbe in der Branche für den einstellungsfähigsten, interoperabelsten und sichersten Ansatz für die elektronische Zugangskontrolle. Honeywell Omni® Smart bietet eine unvergleichliche Bandbreite an Funktionen und bietet Errichtern und Administratoren von Sicherheitsanlagen einen einfachen und effektiven Ansatz zur sicheren Zugangskontrolle für fast jedes Szenario. Mit Unterstützung für die breiteste Palette an Anmeldetechnologien in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist Honeywell Omni® Smart die perfekte Wahl für alle, die auf eine sichere Authentifizierungstechnologie umsteigen möchten.
Die Omni® Smart Reader von Honeywell übertreffen den traditionellen Sicherheitsansatz, da sie so konzipiert sind, dass sie per Fernzugriff verbunden und verwaltet werden können, ohne jedes Gerät physisch berühren zu müssen. Diese Funktion ermöglicht es Zutrittskontrollanlagen, dynamisch zu reagieren, wenn neue Anforderungen, Konfigurationen oder Bedrohungen entstehen.
Eigenschaften und Vorteile:- HID Reader Manager für einfache Einrichtung und Verwaltung nutzen
- Konfiguration über ein mobiles Gerät oder OSDP
- Aktualisieren der Firmware als Reaktion auf Bedrohungen
- Personalisieren Sie durch Konfiguration der Einstellungen für Audiovisualisierung oder Tastatur
- Deaktivieren Sie die alte Berechtigungstechnologie, um eine sichere Migration abzuschließen
- Unterstützt über 15 gängige Anmeldetechnologien
- Robuste Freiland-Leistung mit Schutzart IP65
- Mehrschichtige Sicherheit zur Gewährleistung von Datenauthentizität und Datenschutz
- Bewährte sichere Authentifizierung mit dem SIO-Datenmodell
- Unterstützt iCLASS Elite™- und Corporate 1000-Programme
- UL294/cUL (USA)
- FCC (USA)
- IC (Kanada)
- CE (EU)
- RCM (Australien, Neuseeland)
- SRRC (China)
- KCC (Korea)
- NCC (Taiwan)
- iDA (Singapur)
- RoHS
- MHK (Japan)