Kartenleser
OmniProx™ Mini-Mullion Näherungskartenleser
OmniProx™ mini-mullion Näherungskartenleser bieten eine komplette Reihe von 125 kHz HID®-kompatiblen Näherungslesern, die hervorragende, konsistente Leistung im kleinen Format mit attraktivem Design und Farben bieten, die zu jeder Einrichtung passen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
OmniProx™ Näherungskartenleser für schmale Pfosten sind eine komplette Reihe von 125 kHz HID®-kompatiblen Näherungslesern, die hervorragende und konsistente Leistung im kleinen Format mit attraktivem Design und Farben bieten, die zu jeder Einrichtung passen. Die Leser umfassen drei Abdeckungen (schwarz, anthrazit und elfenbeinfarben) und sind aus robustem Polycarbonat, das sowohl für Anwendungen im Innen- als im Außenbereich geeignet ist. Die OmniProx Näherungskartenleser für schmale Pfosten vereinen einzigartige Funktionalität, hochwertige Technik und Design für zahlreiche Einsatzgebiete im Bereich der elektronischen Zugangskontrolle. OmniProx Näherungskartenleser für schmale Pfosten bieten eine hohe Zuverlässigkeit und eine konsistente Lesereichweite. Die Installation mit einer mitgelieferten Montageschablone ist einfach und schnell. Erhöhte Sicherheitsfunktionen wie optischer Sabotageschutz und Sicherheitsschraube verhindern, dass unbefugte User den Leser von der Wand entfernen oder versuchen, das System zu kompromittieren.
Eigenschaften und Vorteile:
• Einscannen von Bildausweisen oder Visitenkarten eintreffender Besucher
• ADA-konformer, integrierter akustischer Summer
• Host-LED-Steuerung und Sabotageausgang
• Optischer Sabotageerfassungsmechanismus liefert Ausgangssignal an Host
• Kostengünstige Option ermöglicht das Einprägen Ihres Firmenlogos
• Vergossen für speziellen Wetterschutz
• Wiegand-Ausgang
• Die selbstklebende Montageschablone reduziert die Installationszeit und das Risiko von Montagefehlern
• Einzigartiges Blendendesign ermöglicht es, die gesamte Vorderseite des Lesers nach Angaben des Kunden mit einem einzigartigen Aussehen oder einer individuellen Farbe zu gestalten und architektonische und dekorative Anforderungen zu erfüllen
• Beschränkte Garantie auf Lebenszeit
Zertifizierungen:
• USA und Kanada: FCC Teil 15B, Industry Kanada RSS-210, UL294
• Europa: CE-gekennzeichnet