/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    card readers

    Vandalismusgeschützter OmniProx™-Näherungskartenleser

    Auslaufmodell

    Die vandalismussicheren OmniProx™ Näherungskartenleser sind 125 kHz- und HID®-kompatibel und bieten eine hervorragende und gleichbleibende Leistung in einem kleinen Paket mit attraktivem Design.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die vandalismussicheren OmniProx™ Näherungskartenleser sind mit 125 kHz und HID® kompatibel und bieten eine hervorragende und gleichbleibende Leistung in einem kleinen Format mit attraktivem Design. OmniProx-Kartenleser mit Vandalismusschutz kombinieren einzigartige Funktionalität, hochwertige Konstruktion und Design für zahlreiche Einsatzgebiete auf dem Markt für elektronische Zugangskontrolle. Die Leser bieten eine hervorragende Zuverlässigkeit und einen konsistenten Lesebereich. Die Installation mit einer mitgelieferten Montageschablone ist einfach und schnell. Erhöhte Sicherheitsfunktionen wie optischer Sabotageschutz und Sicherheitsschraube verhindern, dass unbefugte User den Leser von der Wand entfernen oder versuchen, das System zu kompromittieren. Für Standorte, die ein Näherungsleser benötigen, der den vandalismusanfälligen Umgebungen standhält, wie Universitäten, Schulen, Aufzüge und Gefängnisse, sind OmniProx vandalismusresistente Näherungskartenleser in einem Zinkdruckguss-Metallgehäuse serienmäßig lieferbar.

    Eigenschaften und Vorteile:

    • Einscannen von Bildausweisen oder Visitenkarten eintreffender Besucher

    • ADA-konformer, integrierter akustischer Summer

    • Host-LED-Steuerung und Sabotageausgang

    • Optischer Sabotageerfassungsmechanismus liefert Ausgangssignal an Host

    • Kostengünstige Option ermöglicht das Einprägen Ihres Firmenlogos

    • Vergossen für speziellen Wetterschutz

    • Wiegand-Ausgang

    • Mit vandalismussicherem Sicherheits- und Installationstool für jeden Leser

    • Die selbstklebende Montageschablone reduziert die Installationszeit und das Risiko von Montagefehlern

    • Beschränkte Garantie auf Lebenszeit

    Zertifizierungen:

    • USA und Kanada: FCC Teil 15B, Industry Kanada RSS-210, UL294

    • Europa: CE-gekennzeichnet

    Related Products

    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten