Kartenleser
SIEDLE TOUCH
Die Siedle-Leser Serie ergänzen das Portfolio an Leser, die den nativen RS-485-Modulbus der ACS PRO- und MB-Controller über Türmodule unterstützen. Die Leser sind Multi-ISO, unterstützen Kartentechnologien LEGIC und MIFARE und sind Bluetooth-fähig.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Standard ausgeführt als MIFARE Leser, umschaltbar nach LEGIC Technologie über ACS PRO Controller oder IQ-DeviceInstaller. Die Bluetooth-Technologie kann über Controller eingeschalten worden und damit kann der Leser verwendet worden für Mobile Credentials.
Die 3 LEDs des Lesers (grün, gelb, rot) werden im Normalbetrieb grundsätzlich von der AWE / Zentrale angesteuert. Abhängig von der eingesetzten AWE bzw. Zentrale ist die Funktion festgelegt oder kann über die Programmierung definiert werden.
Die hellen Leuchtsymbole und ein integrierter Summer geben klare Rückmeldungen während der Bedienung.
Merkmale und Vorteile:
- Integrierbar in Siedle Vario 611
- Es wird generell nur ein freier Modulplatz benötigt
- Anschlussart: 8-polige Anschlussklemme
- Schnittstelle: RS485-Modulbus
- Firmware-Upgrade über Modulbus
- Multi-ISO Plattform für Datenträger
- LEGIC prime/advant
- MIFARE DESFire EV1 / EV2 / EV3
- MIFARE Classic
- ISO14443 A+B
- ISO15693
- Plattformen für Mobile Credentials
- Bluetooth Low Energy
- NFC