/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Controller-Lizenzen

    TONN Point Upgrade-Lizenzen

    Der TONN ist eine kompakte, eingebettete IoT-(Internet of Things)-Controller- und Serverplattform zur Verbindung mehrerer und vielfältiger Geräte und Subsysteme.

    Übersicht

    Der TONN ist eine kompakte, eingebettete IoT-(Internet of Things)-Controller- und Serverplattform zur Verbindung mehrerer und vielfältiger Geräte und Subsysteme. Es unterstützt viele OPEN-Protokolle wie: BACnet, OBIX, LONWORKS, KNX, MODBUS, M-BUS und viele mehr. Im Wesentlichen kann es Daten zwischen dem Trend-System und vielen anderen Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HVAC) und NONHVAC-Steuerungssystemen (z. B. Beleuchtung) lesen und schreiben. Das TONN kann Daten von und zu Drittanbietersystemen lesen und schreiben und diese Daten den IQ-Controllern zur Verfügung stellen.

    Merkmale und Vorteile:
    • Standardmäßig mit einem Trend Driver und einem umfassenden Set anderer Fahrer ausgeliefert
    • Weitere optionale Treiber sind verfügbar: Micros Fidelio Hotelzimmerbuchungssystem (IP) und der SMS-Treiber.
    • Schnellere CPU und mehr Speicher. Der TONN verfügt über einen leistungsstärkeren Prozessor und eine größere Speicherkapazität, was ihn schneller macht und in der Lage macht, weitaus komplexere Anwendungen zu bewältigen.
    • Verbesserte Sicherheit.TONN bietet alle Sicherheit, die Sie von einem modernen Gerät erwarten würden, mit verschlüsselter Kommunikation (FOXS, HTTPS) und Java-freiem Zugriff über Webbrowser (HTML5) als Standard.
    • DIN-Schiene oder Oberflächenmontage.
    • 2 Ethernet-Ports und 2 x RS485-Ports.
    • 24-Vac-Stromversorgung.
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Trend

    Andere

    • Brand
      • Trend
    • Brand : Trend