E/A-Module
IQ5 E/A-Module
Die IQ®5-IO-Baureihe von E/A-Modulen für die Montage auf DIN-Hutschienen wurde für die Verwendung mit IQ5-DDC-Stationen entwickelt, um Anschlusspunkte für Ein- und Ausgangskanäle bereitzustellen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die IQ®5-IO-Baureihe von E/A-Modulen wurde für die Verwendung mit der IQ5-DDC-Station entwickelt, um Anschlusspunkte für Ein- und Ausgangskanäle bereitzustellen.
Es steht eine umfassende Auswahl an E/A-Typen einschließlich Universaleingängen/-ausgängen (UIO), digitalen Eingängen (DI) und Digital-/Relaisausgängen (DO) zur Verfügung. Es ist auch eine "Hand-Aus-Auto"-Variante (8DO-HOA) erhältlich, die eine manuelle Übersteuerung der Modulausgänge ermöglicht.
Integrierte E/A-Busverbinder ermöglichen eine einfache und bequeme Installation der Module „nebeneinander“ oder die Module können unter Verwendung von Verdrahtungsadaptern bis zu 300 Meter voneinander entfernt installiert werden..
Merkmale und Vorteile:- ▪Universaleingang-/ausgang, Digitaleingang und Digitalausgangsvarianten
- ▪„Hand-Aus-Auto“-Option (bei 8DO-HOA)
- ▪Bis zu 300 E/A-Kanäle pro DDC-Station (von Lizenz abhängig)
- ▪Sichere T1L-Hochgeschwindigkeits-E/A-Busverbindung zur DDC-Station
- ▪Anschlussoptionen „direkt nebeneinander“ oder „entfernt“
- ▪Bis zu 300 m Kabelverbindung zwischen den Modulen
- ▪Spannungsversorgung über die DDC-Station oder ein externes Netzteil
- ▪Zweiteilige E/A-Steckverbinder für einfache Installation/Inbetriebnahme
- ▪Aufputz- oder DIN-Hutschienenmontage, Standardgehäuse gemäß DIN 19 Größe 2
Andere
- Brand
- Trend
Andere
- Brand
- Trend
- Brand : Trend